Lampe de rechange bleue à câbler pour fonction Plexo 12V, 24V ou 48V 2,6mA sous 48V
- Ref. 069495L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo, accessoire de rechange pour maintenance des fonctions avec voyant
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lampe de rechange à câbler
- Accessoire pour installation sur les interrupteurs ou va-et-vient et les poussoirs Plexo
- Consommation maximum de 2,6mA sous 48V
Avantages
- Le même voyant s'utilise pour 3 tensions différentes
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.745 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03589FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance de la lampe 0.125-0.125 W
- Largeur 8.73 mm
- Tension de lampe 12-48 V
- Profondeur 20.57 mm
- Culot Autre
- Technologie LED
- Forme de la lampe Autre
- Halogène Non
- Krypton Non
- Xénon Non
- Couleur Bleu
- Longueur totale 38.72 mm
- Adapté aux lampes de poche Non
- Adapté à l'affichage Non
- Convient pour gyrophare Non
- Calibre 0.002 mA
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414971877856
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste