Plexo™ : l’appareillage étanche de tous temps avec vous !

Nouveau

Incontournable de l’appareillage étanche depuis 60 ans, Plexo ne cesse de se réinventer pour répondre aux multiples situations d’installation et vous offrir un plus large choix de solutions, dans le résidentiel, le tertiaire et l’industrie. Découvrez les 3 innovations majeures : Plexo Liberty, Plexo Reverso et Plexo Offroad, garants de simplicité quels que soient vos chantiers !

Un nouveau Plexo bien plus moderne. Beau produit !

Très pratique la nouvelle référence permettant une installation horizontale ou verticale ! Plus besoin d'avoir 2 références différentes yes

Un nom iconique, un design contemporain

inter plexo anthracite maison contemporaine if award 1222x569

Plexo s'est vu décerner un iF Design Award 2022 ! Un prix de renommée mondiale qui a vu affluer près de 11 000 candidatures.

Plexo™ Liberty : la liberté d’installation

Plexo se renouvelle avec une architecture produit repensée. Découvrez le nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et un volume disponible autour du mécanisme, qui facilite le câblage.

La garantie d’une mise en œuvre simplifiée

  • 2 fois plus d’espace de câblage
  • une aisance d’installation accrue
  • une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer
plexo liberty01 700x410

Installez sans outils et câblez comme vous voulez

  • un mécanisme mobile, clipsable et déclipsable sans outils (système breveté Legrand)
  • 2 modes de câblage possibles : mécanisme clipsé ou mécanisme déclipsé
plexo liberty02 700x410
femme exterieur maison plexo 1222x569

Plexo™ Reverso : à l’endroit ou à l’endroit

Plexo s’adapte à toutes les situations et permet une installation simplifiée en multiposte.

Gain de temps sur les chantiers

Une référence identique de boîtier saillie ou de support encastré, pour une pose à l’horizontale ou à la verticale.

plexo reverso01 700x500

Plus de flexibilité

Sans outils, d’un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué ! Un système breveté Legrand.

plexo reverso02 700x500
garage homme voiture plexo 1222x569

Plexo™ Offroad : robuste et adapté à toutes les situations

L’assurance d’une gamme IP55 pour tous les lieux de pose et tous les environnements.

Irrégularités compensées

La platine et le cadre renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière.

plexo offroad01 700x700

étanchéité assurée à tous les niveaux

Des joints et des membranes d’étanchéité repensés sont positionnés aux points principaux d’assemblage du produit.

plexo offroad02 700x700
garcon arrosage plexo 1222x569

L’univers Plexo™ : du choix pour toutes les envies

univers plexo 1222x569

L’offre Plexo est élargie à 4 finitions pour répondre à toutes les tendances et à tous les lieux.

L’assurance de trouver la couleur adaptée à tous vos chantiers, en intérieur comme en extérieur.

Plexo™ : plus de 100 fonctions accessibles

Avec l’offre la plus large du marché, Plexo se décline en encastré ou en saillie, en complet et en composable, pour tous les besoins et tous les usages. Avec l’adaptateur Mosaic, bénéficiez d’encore plus de fonctions pour plus de choix !

Fonctions incontournables

Avec l’offre Plexo, vous bénéficiez de toutes les fonctions attendues sur vos chaniters : interrupteurs simples et doubles (avec ou sans voyant), poussoirs, commandes de volets roulants, détecteurs de mouvement, prises ou encore sorties de câbles.

Retrouvez la gamme Plexo dans le Legrand Config Pro, le configurateur d'appareillages indispensable pour vos chantiers.

découvrir le configurateur
plexo fonctions 700x400

Des produits innovants et malins

  • transformeurs et commandes doubles : un simple ¼ de tour permet de changer de fonction et de passer du poussoir au va-et-vient ; idéal pour la maintenance et le dépannage, pour plus de flexibilité sur vos chantiers
  • prises de courant pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques, et prises pour recharge de véhicules électriques : installables dans le garage comme en extérieur, elles facilitent la vie au quotidien
    plexo innovants malins 700x410

    Les adaptateurs Mosaic

    Les adaptateurs Mosaic viennent élargir les possibilités, en permettant notamment l’installation de fonctions telles que :

    • des prises USB Type-C
    • des prises RJ 45
    • des prises TV
      plexo adaptateurs mosaic 700x400

      Fonctions connectées

      Pour un quotidien facilité, Plexo vous propose des solutions connectées :

      • commandes d’éclairage filaires
      • commandes d’éclairage Self-e (sans fils, sans pile)
      • prises 2P+T - 16A
      Voir la commande pour éclairage et prise Voir l'inter connecté option variation
      plexo fonctions connectees 700x400
      entrepot plexo 1222x569

      Les essentiels pour une installation Plexo™

      plexo essentiels 1222x569

      Boîtes d’encastrement cloison sèche ou multimatériaux, boîte carrée de dérivation Plexo, conduits IRL 3321 et ICTA 3422 TurboGliss ou encore colliers clipsotube : des éléments essentiels pour tous vos chantiers Plexo !

      programme Electricien certifié

      Découvrez et rejoignez le programme
      ElectricienCertifié de Legrand

      Rejoindre

      terrasse ext famille nuit inters plexo encastre 938x569
      exterieur jardin prises plexo encastre 350x350 exterieur prise plexo encastre 350x350

      Vidéos

      Tutoriels & astuces

      Questions fréquentes

      Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage.  Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
       *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...
      En savoir plus
      Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
      En savoir plus
      L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
      En savoir plus
      Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
      En savoir plus