Interrupteur connecté option variation sans neutre étanche Plexo with Netatmo 5W à 125W LED et compensateur - gris

  • Ref. 069875L
  • Plexo with Netatmo
  • LEGRAND

Plexo with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

79,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022
  • Information produit
    Stock Legrand sous 8 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateur
  • Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel
  • Gris

Avantages

  • Associés à un pack de démarrage connecté, les produits Plexo with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
  • Ne nécessite pas le neutre
  • Fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché

Les + installation

L’interrupteur connecté (avec option variateur) Plexo with Netatmo s’installe aussi bien en saillie qu'à la place d’un interrupteur encastré existant - Il nécessite dans ce cas une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm)

Les + utilisation

Faites varier l'intensité de la lumière par simple pression sur votre interrupteur, votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter votre interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Plexo with Netatmo
  • Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils Plexo with Netatmo ou un bouton poussoir traditionnel

Information sur la gamme

Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Élément de commande
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.55A
  • Puissance de commutation
    5-125W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    85.5mm
  • Hauteur
    85.5mm
  • Profondeur
    48.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    2.2mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    3
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414971884243

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations