Quel disjoncteur utiliser pour une prise étanche extérieure ?

Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique.

Information complémentaire

Norme sur les prises électriques

La norme NF C 15-100 établit les règles et les normes à appliquer pour les installations électriques. Chaque prise de courant d’au moins 20A  doit être protégée par un circuit dédié. Pour les prises électriques d’une intensité de 16A, une quantité de 8 prises maximum par circuit est imposée.

Si vous souhaitez installer une prise électrique en extérieur, assurez-vous de respecter la hauteur fixée par la norme :

  • prise jusqu’à 20A : 5cm minimum depuis un sol fini
  • prise de plus de 20A : 12cm minimum depuis un sol fini

Information complémentaire

Plexo, une gamme IP55

Les appareillages Plexo sont dotés de joints d'étanchéité et de membranes prévenant les infiltrations d’eau et de poussière. Ces joints intégrés à la platine renforcent le produit et empêchent sa déformation. Les membranes non perforées au niveau des enjoliveurs protègent le mécanisme.

L’assurance de cette gamme IP55 vous offre une étanchéité qui protège vos appareils et votre circuit électrique.

Installez votre prise électrique Plexo en extérieur avec sérénité !

Questions fréquentes

Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage.  Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...
En savoir plus
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine...
En savoir plus
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés.
En savoir plus
Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage.
En savoir plus
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer.
En savoir plus
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V   Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez...
En savoir plus
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1.
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage.
En savoir plus
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus.
En savoir plus
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts...
En savoir plus