Information complémentaire

Plexo™ : la gamme IP55
Vous souhaitez rénover l’installation électrique dans un garage ou un sous-sol ? L’appareillage Plexo IP55 vous garantit une étanchéité et une robustesse à toutes épreuves. Cette gamme assure la rigidité du produit et empêche tout corps étranger de s’infiltrer dans l’appareil. Des joints et des membranes d’étanchéité viennent renforcer les différents éléments qui composent le produit. Ainsi, ne craignez plus les déformations, les infiltrations d’eau ou encore l’accumulation de poussière !
Questions fréquentes
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.