Quelle intensité peut supporter une prise Plexo™ ?
Une prise électrique Plexo peut supporter de 16A à 32A selon les produits. La norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale d’une prise de courant et détermine les appareils qu’il est possible de brancher dessus.
Prise électrique 16A Plexo™
Sur une prise électrique 16A, vous pouvez alimenter des appareils dont la puissance est inférieure à 3520W.
Les appareils plus puissants nécessitent obligatoirement une prise d’au moins 20A. La quantité maximale pour une installation électrique est de 8 prises 2P+T 16A par circuit.
En plus d’être protégé par un disjoncteur, les prises, interrupteurs et poussoirs Plexo disposent de joints et de membranes de renforcement et protègent ainsi le circuit de toutes agressions extérieures : projections d’eau, poussière, etc.
![legrand plexo prise 16a gris 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-plexo-prise-16a-gris-700x700.jpg?itok=DzQ4UBX7)
![legrand plexo prise 20a 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-plexo-prise-20a-700x700.jpg?itok=tpdWQ8A3)
Prise 20A Plexo™
La prise 2P+T 20A fait partie des circuits spécialisés dans la norme NF C 15-100. Elle est destinée aux appareils électroménagers comme le lave-linge, le lave-vaisselle, etc.
Ces appareils doivent être protégés par un disjoncteur sur 1 circuit dédié par prise.
Prise 32A Plexo™
La prise électrique 32A fait aussi partie des circuits spécialisés de la norme NF C 15-100. Elle est réservée aux appareils puissants et énergivores, comme les plaques de cuisson. Ces appareils doivent être protégés par un disjoncteur sur 1 circuit dédié par prise.
La prise 3P+T 32A Plexo avec Neutre assure une sécurité supplémentaire au circuit électrique.
![legrand plexo prise 32a 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-plexo-prise-32a-700x700.jpg?itok=ONpot_bd)
![legrand plexo prise etanche vehicule electrique 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/legrand-plexo-prise-etanche-vehicule-electrique-700x700.jpg?itok=ByDLxEDt)
Prise Plexo™ pour véhicule électrique
Découvrez les prises étanches Plexo pour vélos et pour voitures électriques et hybrides rechargeables. Sécurisez la recharge de votre véhicule aussi bien dans un garage qu’en extérieur. Son système breveté vous garantit une étanchéité IP55 contre les intempéries et une résistance aux chocs IK07. La norme indique pour une prise de recharge un raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel 30mA - 20A, type F (ex Hpi).
Questions fréquentes
Comment passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient avec un transformeur Plexo™, et inversement ?
Le transformeur Plexo couvre 5 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
*Livré avec deux demi-doigts montés et un doigt... En savoir plus
Comment passer d’une installation multiposte Plexo™ horizontale à verticale et inversement ?
Avec le concept de Plexo Reverso, une seule référence de boîtier saillie ou de support encastré multiposte permet une pose à l’horizontale ou à la verticale. Pour passer d’une installation horizontale à une installation verticale ou inversement, il suffit de repositionner la platine... En savoir plus
Comment démonter un appareillage Plexo™ ?
L’appareillage Plexo est conçu pour une mise en œuvre simplifiée. Pour démonter un appareillage Plexo, retirez le doigt et l’enjoliveur avec un tournevis plat, le cadre et les embouts puis retirez le mécanisme en exerçant une pression des deux côtés. En savoir plus
Comment passer d'un poussoir à un va-et-vient avec une commande double Plexo™, et inversement ?
Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage. En savoir plus
Comment retirer l’intérieur d’un Plexo™ ?
Grâce à son architecture repensée, Plexo offre une mise en œuvre simplifiée, facile et sans outil. Pour retirer l’intérieur d’un interrupteur, d’un poussoir ou d’une prise Plexo, il suffit d’exercer une pression sur les 2 côtés du mécanisme puis de tirer. En savoir plus
Comment changer le voyant d’un interrupteur Plexo™ ?
Il existe 3 voyants pour les interrupteurs Plexo : le voyant pour fonction lumineuse 230V le voyant pour fonction témoin 230V le voyant pour fonction lumineuse de 12V à 48V Ces voyants sont livrés clipsés au mécanisme mais non câblés. Pour retirer le voyant, déclipsez... En savoir plus
Peut-on mettre des prises et interrupteurs Plexo™ sur des moulures goulottes ?
Les prises et interrupteurs Plexo peuvent être installés sur les goulottes DLP Monobloc avec un couvercle de 130mm. La gamme de moulures et plinthes DLP répond aux exigences de la normes EN 50085-2-1. En savoir plus
Quel diamètre percer pour encastrer une boîte Plexo™ ?
Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage. En savoir plus
Comment câbler un voyant témoin ou lumineux pour un va-et-vient ou un bouton poussoir Plexo™ ?
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant. Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,... En savoir plus
Comment retirer l'ampoule voyant témoin de l'interrupteur va-et-vient ou bouton poussoir Plexo™ ?
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un... En savoir plus
Quel diamètre de tube IRL est-il possible de mettre pour une prise ou un interrupteur étanche ?
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts... En savoir plus
Quel disjoncteur utiliser pour une prise étanche extérieure ?
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique. En savoir plus
Quel est le boîtier le plus étanche ?
Les appareillages de la gamme Plexo sont conçus avec des joints et des membranes d'étanchéité situés à des points stratégiques du produit, renforçant la sécurité du circuit électrique contre l’humidité et la poussière. Concernant les boîtes de dérivation Plexo, elles assurent... En savoir plus
Comment brancher deux lumières sur un interrupteur étanche ?
Pour qu’un interrupteur Plexo commande deux lumières différentes, il faut utiliser la commande double Plexo. Ce produit permet de combiner différentes fonctions (double va-et-vient, va-et-vient et poussoirs…) pour toujours plus de possibilités ! En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.