Adaptateur étanche Plexo IP55 pour fonction Mosaic - finition sable à volet transparent

Plexo composable, adaptateur étanche permettant d’installer des fonctions Mosaic dans des lieux humides, en encastré comme en saillie

18,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

  • Permet de rendre étanche et résistante aux chocs n'importe quelles fonctions Mosaic

Les + utilisation

Le volet transparent permet de voir la fonction Mosaic qui est intégrée

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1013
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Carré 70 mm / carré 70 mm
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    25mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971904378

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Questions fréquentes

Question sur un produit

Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme permet de passer du poussoir au va-et-vient et inversement, idéal pour la maintenance et le dépannage.
En savoir plus