Quelle boîte de dérivation Plexo choisir selon vos usages ?

Publication le 23 avril 2019 Astuces

Pour choisir la boîte de dérivation selon vos usages, le premier critère à prendre en compte sera le circuit concerné, qui aura une incidence sur le choix de la boîte. Pour une mise en oeuvre optimale vous pourrez aussi prendre en compte le type de pose : sur mur ou sur chemin de câble. Nous vous proposons des solutions adaptées.

Information complémentaire

Boîtes de dérivation Plexo

Les boîtes de dérivation Plexo sont des produits d'installation permettant de dériver vos circuits en toute sécurité. En effet, les boîtes Plexo sont étanches (IP55) et permettent de garantir la Classe II sur tous vos chantiers. 

Les boîtes de dérivation Plexo sont conçues pour pouvoir accueillir des presses-étoupes afin de renforcer l'étanchéité.

Exigences normatives

Afin de garantir une sécurité optimale de votre installation, la norme vous impose de réaliser vos dérivations dans des boîtes dédiées à cet usage.

Etanchéité à l'eau et à la poussière

 Les boîtes de dérivation Plexo sont étanches à l'eau (IP55) ce qui permet de sécuriser les connexions dans les pièces humides et en extérieur. Elles sont aussi protégées contre la poussière et peuvent être utilisées dans les lieux de travail sujets à la poussière (boulangeries, garages, combles, industrie, etc.).

icon gouttes bleues 700x350

Résistance aux chocs et à la chaleur

L'indice de protection (IK07) des boîtes de dérivation Plexo garantit leur résistance aux chocs (jusqu'à 2 joules) et leur tenue au fil incandescent se décline en trois niveaux pour répondre aux différents besoins en sécurité incendie (650°C, 750°C, et 960°C). 

Ces indices sont rappelés sur les deux faces des couvercles.

icon marteau choc bleues 700x350

Information complémentaire

Une installation Classe II

Les boîtes de dérivation peuvent être fixées sur un mur, ce qui est le plus fréquent en résidentiel. Elles peuvent aussi être fixées sur chemin de câble, ce qui est principalement le cas dans le tertiaire et dans l'industrie.

Afin de garantir une installation Classe II imposée par la norme, les boîtes de dérivation Plexo sont équipées de caches de protection qui préservent l'isolation. Pour une installation sur chemin de câble, nous vous proposons des accessoires de fixation qui se clipsent à l'arrière de la boîte afin d'assurer l'étanchéité et l'isolation de la boîte. Ces accessoires existent en version chemin de câble tôle et fil, pour les boîtes 80x80 et 105x105.

Information complémentaire

Boîtes Plexo pour circuits de sécurité incendie et combles

Dans les combles et pour les circuits de sécurité, la norme exige une tenue au fil incandescent de 960°C. La gamme plexo propose des boîtes de dérivation spécifiquement adaptée à ces cas d'usages et facilement reconnaissables de par leur couleur rouge.

Retrouvez-les dans différentes tailles :

  • Boîte de dérivation carré Plexo 80x80x45 mm avec 6 entrées de câbles
  • Boîte de dérivation carré Plexo 105x105x55 mm avec 8 entrées de câbles
  • Boîte de dérivation rectangulaire Plexo 155x110x74 mm avec 10 entrées de câbles

Information complémentaire

Une boîte Plexo pour tous les besoins

Les boîtes de dérivation Plexo se déclinent en versions rondes, carrées et rectangulaires. Proposées dans de différentes taille, elles répondent à tous les besoins de connexion et toutes les configurations de chantiers, y compris les endroits les plus difficilement accessibles.

La nouvelle boîte Plexo compacte 092004 (80x43x34 mm) trouve facilement sa place dans les espaces à encombrement réduit; idéale pour la dérivation de spots ou de luminaires extérieurs.

Pour plus de volume de câblage, retrouvez les boîtes de dérivation de :