Embout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 1 entrée filetage ISO20 - blanc
Plexo, accessoire de rechange pour maintenance des boîtiers saillie
5,98 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo
- Reçoit les accessoires de passage de câble ou tube avec filetage M20
- Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Avantages
- Le filetage M20 n'est pas partie intégrante du boîtier mais est présent sur l'embout accessoire, ce qui permet une très grande quantité de combinaisons avec 5 références seulement (3 boîtiers + 2 embouts)
Les + installation
Embout avec filetage M20 qui se met en lieu et place d'un embout à membrane : permet une très grande modularité en combinant les embouts 1 et 2 entrées et les boîtiers 1, 2 et 3 postes
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.745 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 42 mm
- Diamètre nominal 18 mm
- Modèle Ouvert
- Profondeur 19 mm
- Classe de protection (IP) Autre
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Hauteur 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3414971881044
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts...
En savoir plusEmbout presse-étoupe de remplacement pour boîtier saillie étanche Plexo 1 entrée filetage ISO20 - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel