Accessoire presse-étoupe Plexo multi-câble filetage PG16 Ø7mm à 14mm - gris

Plexo, accessoire de montage

4,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Accessoire pour installation sur les boîtiers saillie Plexo
  • Filetage PG16
  • Reçoit les câbles de 7mm à 14mm

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    PG
  • Taille de filetages métrique/PG
    16
  • Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
    1/2 pouce
  • Inclinaison du filetage
    16mm
  • Longueur de filetage
    14mm
  • Largeur de clé
    25mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    7-14mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7040
  • Protection contre les courbures
    Non
  • Avec contre-écrou
    Non
  • Fixation sans contre-écrou
    Oui
  • Modèle
    Droit
  • Joint multi-passages
    Non
  • Raccord à écrou de câble plat
    Non
  • Serre cable
    Non
  • Type de garniture d'étanchéité
    Bague d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Pour câble blindé
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Blindé
    Non
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    30mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3414971880924

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts...
En savoir plus