Information complémentaire

Types d'appareils
Ce n’est pas le nombre de puits sur votre multiprise qui détermine sa puissance maximale mais plutôt le type d’appareils branchés et leur fonctinnement simultané.
Un sèche cheveux, un micro-ondes et un aspirateur en marche simultanément atteindront plus facilement la limite de puissance qu’un téléviseur, une box Internet ou encore une lampe.
Vous pourrez retrouver les informations relatives à l’intensité, la tension et la puissance de votre multiprise sur sa notice ou sur la fiche technique dans notre catalogue en ligne.
Vidéo
Découvrir toutes les multiprises
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.