Information complémentaire

Prises et bornes de recharge pour véhicules électriques
Pour accroître la mobilité électrique, Legrand propose des produits de recharge avec la gamme Green’UP. Cette gamme comprend des bornes et des prises robustes et étanches au design fonctionnel offrant une recharge rapide et sécurisée.
Pour ce qui est de la compatibilité (voitures neuves ou plus anciennes), vérifiez auprès du constructeur automobile du véhicule si le cordon de charge est compatible avec le système Green’UP de Legrand.
Pour l’entretien, il est recommandé de ne pas utiliser d’acétone, de dégoudronnant, ou de trichloréthylène.
Information complémentaire

Passez par un pro pour l’installation
Un point de recharge dont la puissance délivrée est strictement supérieure à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention IRVE.
Trouvez un professionnel parmi nos électriciens certifiés et expérimentez ainsi une nouvelle façon de recharger votre véhicule sans avoir à vous déplacer à une borne publique !
Le professionnel certifié pourra vous informer des normes et réglementations en vigueur (françaises et européennes) concernant l’installation des points de charge.
Questions fréquentes
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.