Où installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique chez moi ?

Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.

Bornes GREEN’UP

Nos équipements de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables GREEN’UP sont résistants aux chocs, à l’humidité et à la poussière.

GREEN’UP PREMIUM

La borne GREEN’UP PREMIUM est idéale pour les lieux humides :

  • résistante à l’humidité et aux chocs (IP44 - IK08)
  • de 3,7 à 7,4kW en monophasé
  • dispositif de détection de courants de fuite 6mA DC intégré
borne greenup plastique ip44 ik08 700x550

GREEN’UP PREMIUM METAL

La borne GREEN’UP PREMIUM METAL s’adapte aux extérieurs et aux intempéries :

  • étanche et résistante à l’humidité et aux chocs (IP55 - IK10)
  • de 3,7 à 7,4kW en monophasé
  • dispositif de détection de courants de fuite 6mA DC intégré
bornes greenup metal ip55 ik10 700x550

Information complémentaire

Prise GREEN’UP ACCESS

La prise GREEN’UP ACCESS convient parfaitement aux maisons individuelles. Elle garantit la recharge de votre véhicule aussi bien dans votre garage qu’en extérieur :

  • étanche et robuste (IP66 - IK08)
  • prise renforcée avec un temps de charge jusqu'à 2 fois plus rapide* que sur une prise classique

Fournis avec le kit :

  • protection avec disjoncteur différentiel sur un circuit dédié à la prise
  • patère de suspension pour une recharge pratique et confortable

*Assurez-vous auprès de votre concessionnaire, de la compatibilité de votre véhicule avec les avantages de la technologie Green'up System

Information complémentaire

Installer un point de recharge

Les points de charge dont la puissance est strictement supérieure à 3,7kW ne peuvent être installés que par un professionnel ayant la mention IRVE.

Vous envisagez d’installer un point de recharge chez vous ? Contactez un professionnel du réseau d'électriciens certifiés par Legrand.

Questions fréquentes

Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message