Information complémentaire

Choisir sa borne de recharge Green’UP HOME
Choisissez le type de borne à installer en fonction de votre trajet quotidien, du temps dont vous disposez quotidiennement pour recharger votre voiture, de l’utilisation de votre borne à l’année, ou encore de la puissance de charge nécessaire.
Les bornes connectées Green’UP HOME sont disponibles en plusieurs puissances pour correspondre à différentes installations :
- pour une installation monophasée de 3,7kW à 7,4kW
- pour une installation triphasée à 22kW
Au-delà de 3,7kW, les bornes doivent être installées par un professionnel qualifié IRVE.
Information complémentaire

Gain de temps et économies d’énergie
Nativement connectées, les bornes Green’UP HOME vous permettent de piloter la recharge de votre voiture à distance, d’où que vous soyez, via votre smartphone. Tout cela depuis l'App Home + Control, disponible gratuitement sur iOS et Android). Faites des économies en optant pour une recharge programmée lors des heures creuses, en fonction de votre contrat d’électricité. Via votre smartphone, vous aurez également accès à des bilans et reportings de vos consommations.
Choisir une borne de recharge Green’UP HOME, c’est opter pour des équipements parfaitement intégrés à votre quotidien avec des fonctionnalités innovantes.
Télécharger l'App Home + Control pour iOS Télécharger l'App Home + Control pour Android
Information complémentaire

Opérateur de charge
Un opérateur de charge installe et gère les stations de recharge pour véhicule électrique. C’est, en quelque sorte, un gestionnaire de parcs IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques). Il assure une continuité de service pour votre installation et vous permet d’être accompagné à tout moment, en cas de problème. Ainsi, vous bénéficiez de tous les avantages d’une recharge à domicile, sans les inconvénients des stations de recharge publiques !
Information complémentaire

Faire installer sa borne de recharge Green’UP HOME
Vous souhaitez profiter des nombreux avantages d’une borne connectée Green’UP HOME ? Faites appel à un professionnel du réseau Electricien certifié de Legrand qui pourra vous renseigner et vous accompagner dans votre installation.
Vidéo
Green'UP HOME
Questions fréquentes
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.