Information complémentaire

Opérateur de charge
Une borne de recharge publique (ou station de charge), accessible par badge, fonctionne via un opérateur de charge, qui va facturer la recharge au particulier et lui permettre l’accès, via un abonnement, à plusieurs bornes de son réseau public. Il existe plusieurs opérateurs et donc plusieurs réseaux. Il vous faudra vérifier avant si la borne publique (point de charge) où vous souhaitez recharger votre voiture électrique fait bien partie du réseau concerné par votre abonnement (afin que votre badge vous y donne bien accès). Ce type de service est onéreux et contraignant.
Information complémentaire

Green’UP HOME : la solution idéale pour une recharge à domicile
Les bornes Green’UP HOME vont vous permettre de bénéficier d’une recharge rapide, accessible chez vous. Choisissez la puissance de votre borne en fonction de vos besoins et de votre type d’installation :
- pour une installation monophasée : puissance de 3,7 kW à 7,4kW
- pour une installation triphasée : puissance de 22 kW
Les bornes de recharge Mode 2 + Mode 3 possèdent une prise 2P + T pour recharger vos autres appareils électriques en dehors des temps de charge de votre voiture électrique.
Information complémentaire

Faire installer une borne chez vous
Vous ne souhaitez plus perdre du temps à chercher les stations de charge disponibles à proximité sur les cartes interactives en ligne ? Et vous préférez bénéficier d’une recharge rapide à domicile, plus pratique et plus économique sur le long terme ? Confiez l’installation de votre borne de recharge à un électricien certifié Legrand, expert de l’électricité et faites des économies d’énergie. Nous vous proposerons différents tarifs en fonction de vos besoins, et vous accompagnerons dans cette démarche d’efficacité énergétique. Nous espérons que le service que nous vous proposerons sera à la hauteur de vos attentes !
Si vous pensez avoir besoin de moins de puissance et de rapidité (plus de temps passé à la maison pour recharge le véhicule ou moins de kilomètres à parcourir), vous pouvez opter pour une prise Green’UP ACCESS, qui peut, elle aussi, être mise en place par un électricien certifié partenaire.
Vidéo
Green'UP HOME
Questions fréquentes
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.