Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Mobilité électrique

Vous résidez en logement collectif ? Rechargez votre véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu’à 2 fois plus rapidement, depuis votre place de parking ou dans votre garage, selon les modalités de votre copropriété.

Vous devrez tout d'abord vous renseigner sur la présence ou non d'une infrastructure de réseau électrique auto dans votre copropriété. En fonction, nous vous expliquons comment vous pourrez accéder à la recharge pour votre véhicule électrique.

Information complémentaire

Infrastructure de réseau électrique auto dans votre copropriété

Vous devrez tout d'abord vous renseigner auprès de votre syndic sur la présence ou non d'une infrastructure de réseau électrique auto dans votre copropriété. 

En fonction de cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder à la recharge pour votre véhicule électrique.

On vous explique tout !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

1/ Présence d'une infrastructure de réseau électrique auto dans votre copropriété

Si une solution réseau électrique auto (gérée par ENEDIS) existe déjà décidée par la copropriété en assemblée générale, redirigez-vous vers ENEDIS et contactez un Électricien Certifié par Legrand qui viendra installer un coffret de comptage sur votre place de parking. Avec ce coffret, choisissez votre fournisseur d’énergie et gérez votre facturation d’une manière identique à celle de votre logement. 

Sécurisé, le coffret de comptage comporte un disjoncteur de branchement ainsi qu'un compteur Linky installé par ENEDIS lors du raccordement de votre coffret à la colonne horizontale. Il est adapté à tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et peut être verrouillé à l’aide d’un cadenas (non fourni). La prise Green’up intégrée au coffret possède des contacts renforcés pour résister aux échauffements liés à la recharge

Évolutif, le coffret possède une réserve modulaire de 6 modules, ce qui permet d’ajouter :

  • un circuit borne de recharge
  • un circuit lumière (installation dans un box)
  • une prise et sa protection
     

Information complémentaire

L’innovation Green’up System, une technologie brevetée Legrand, permet le déclenchement de la puissance maximum, ce qui garantit une recharge sécurisée jusqu’à 2 fois plus rapide pour les véhicules compatibles (compatibilité à vérifier auprès du concessionnaire du véhicule à recharger).
 

À partir de 1 790 € TTC ** prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Information complémentaire

2/ Opérateur de charge existant

Si un opérateur de charge est déjà dans la copropriété, il vous faut alors voir directement avec le syndic.
 

La prise encastrée Green’up Access permet une recharge jusqu’à 2 fois plus rapide sur les véhicules compatibles, et est verrouillable par clé pour en limiter l’accès.

Information complémentaire

3/ Absence d'une infrastructure de réseau électrique auto dans votre copropriété

Votre copropriété n’a pas de réseau électrique auto, et vous souhaitez pouvoir recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable depuis votre place de parking ?

Vous pouvez faire valoir votre droit à la prise en adressant une demande à votre syndic de copropriété. Si vous êtes locataire, il faut faire la demande à votre propriétaire et en adresser une copie au syndic. Un devis est nécessaire pour réaliser la demande de droit à la prise. 

Deux choix possibles :

  • demander une prise pour véhicules électriques raccordée aux services généraux, associée à un sous-compteur spécifique pour réaliser le relevé
  • contacter un électricien professionnel proche de chez vous membre du réseau Électricien Certifié de Legrand afin qu’il vous installe une prise renforcée sur votre place de parking
À partir de 1 200 € TTC * prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose de mon point de charge est-elle garantie par Legrand ?

Legrand vous met en relation avec des artisans électriciens sélectionnés et reconnus pour leurs compétences. Ils font partie du réseau "Électriciens Certifiés". Les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. À compter de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture, les produits Legrand sont garantis 2 ans.

Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?

Généralement, les devis présentés sont gratuits. Nous vous recommandons tout de même de demander à l'installateur lors de la prise de rendez-vous.

Qui fixe les prix de pose des produits ? Legrand ou les installateurs ?

Les installateurs sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Ils restent maîtres de la réalisation de leurs devis. Avant, de réaliser un devis, le mieux est que l'installateur puisse analyser les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique existante.

J'ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même les faire installer par un électricien recommandé par Legrand ?

Vous pouvez profiter du service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand, mais nous vous recommandons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous avez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.

Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?

Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.

En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?

Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.

Est-ce que la recharge de mon véhicule peut dégrader mon installation ?
Grâce à la prise Green’up, l’ensemble de votre installation est sécurisée par un disjoncteur différentiel adapté et par une prise dédiée et robuste. Recharger son véhicule électrique sur une prise traditionnelle, étanche ou non, peut présenter des risques d’échauffement. C’est pourquoi Legrand préconise de recharger votre véhicule électrique sur une prise sécurisée Green’up.

Comment être alerté en cas de défaut de recharge sur mon véhicule ? 
Pour vous assurer d’un bon fonctionnement, Legrand et ses solutions connectées Drivia with Netatmo vous permettent de suivre vos consommations, allumer et éteindre votre prise ou programmer des horaires de recharge. Elle permet également l’envoi de notifications sur votre smartphone en cas de défaut de charge. Les électriciens certifiés sont formés sur nos produits connectés et sauront vous proposer la solution la plus appropriée à votre logement.

Comment savoir si mon véhicule est compatible avec le Green'up system ? 
Afin de vous assurer de la compatibilité de votre véhicule avec les avantages de la technologie Green'up system, Legrand vous conseille de vous rapprocher de votre concessionnaire. Cependant, tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont compatibles avec la prise Green'up. 

Information complémentaire

*prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • prix moyen conseillé pour une installation avec 10 mètres de câbles
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l'installation d’un point de charge sur les parties communes comprenant : 
    • Prise de recharge pour véhicule électrique Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10 - Fixation saillie ou encatrée - Modes 1 ou 2 - 16A 230V (réf. 0 778 98)
    • Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 (réf. 0 778 90)
    • Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 (réf. 0 980 03)
    • Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules (réf. 4 107 54)
    • Compteur modulaire monophasé EMDX³ MID raccordement direct 45A - 1 module - avec sortie à impulsions (réf. 4 120 69)

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

**prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • prix moyen conseillé pour une installation (hors quote part ENEDIS)
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l’Installation du Coffret de comptage Green’up pour réseau électrique auto avec prise renforcée (Green’up Access Soliroc verrouillable – recharge mode 2) (réf. 0 580 08)

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.