Information complémentaire

Borne à installer soi-même
Vous avez ou allez opter pour un véhicule électrique ? Choisissez maintenant une borne de recharge connectée qui offre performance, sécurité et facilité d’installation.
Étanche (IP55) et robuste (IK10), la borne monophasée Green’UP HOME d’une puissance de 3,7 kW s’installe simplement sur un mur ou sur un pied, en extérieur ou en intérieur.
Il suffit de la raccorder au secteur pour la rendre fonctionnelle. Livrée avec sa protection 6 mA DC, il vous faudra installer le nouveau disjoncteur dans votre tableau électrique pour protéger la ligne spécifique.
Le + Legrand ? Les bornes Green’UP HOME sont fabriquées en France.
À noter : toute borne de recharge d’une puissance supérieure ou égale à 3.7 kW ne peut être installée que par un professionnel certifié IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques).
Information complémentaire

Pourquoi choisir les bornes Green’UP HOME ?
Les bornes intelligentes Green’UP HOME sont un condensé d’avantages. L’installation murale s'effectue aisément grâce à seulement 3 points de fixation, matérialisés sur le carton d'emballage servant de gabarit de perçage. Côté utilisation, les bornes possèdent un bandeau LED qui indique leur état (prête pour la charge, charge en cours, etc.) et un bouton principal de dérogation manuelle qui permet de forcer la recharge en dehors des heures programmées.
Les bornes Green’UP HOME sont nativement connectées et fonctionnent avec l’App Home + Control. Vous optimisez aussi facilement vos dépenses énergétiques (indiquées dans l’application) en activant votre borne connectée automatiquement au meilleur moment (ex : pendant les heures creuses), grâce au raccordement de la borne à la fonction TIC de votre compteur Linky.
Information complémentaire

Nativement connectée pour faciliter le quotidien
Si le Wi-Fi est à portée, la borne Green’UP HOME le détecte automatiquement, mais vous pouvez aussi connecter celle-ci directement sur votre box via son connecteur RJ45.
Pas besoin de s’occuper des mises à jour de l’application : elles sont intégrées et automatiques. À vous une bonne gestion de l’énergie : associée à l’App Home+ Control, la connectivité est votre alliée pour piloter votre borne intelligemment. Dans un contexte de nécessaire sobriété énergétique et de hausse des coûts de l’énergie, vous pouvez programmer la recharge au moment où l’électricité est la moins onéreuse, pendant les heures creuses par exemple, et à distance, depuis votre smartphone.
À noter : la borne peut également s’utiliser en mode non connecté.
Information complémentaire

Tout gérer avec l’App Home + Control
Vous accédez, depuis votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal, aux fonctions évoluées et pilotables de Green’UP HOME afin de gérer votre borne :
- programmez la recharge en créant vos plannings personnalisés
- arrêtez la recharge indépendamment de la programmation
- suivez vos consommations électriques en temps réel, en kWh ou en euros
- recevez des notifications pour vous informer par exemple de la fin de recharge de votre véhicule
Et pour la configuration, rien de plus simple : l’App vous guide pas à pas pour effectuer tous les paramétrages possibles.
Information complémentaire

Recharger en toute sécurité
Les bornes Green’UP HOME embarquent la technologie brevetée Legrand Green’UP SYSTEM assurant une recharge sécurisée, rapide et simple. Les bornes sont compatibles avec tous les cordons de recharge, quelle que soit la marque de votre véhicule ou sa taille (petit ou grand).
La gamme Green’UP HOME propose une borne munie de sa protection avec son disjoncteur directement intégré ainsi qu’une prise Green'UP ACCESS pouvant être utilisée comme une prise de courant 2P+T classique en supplément sur le côté. Cette dernière vous permet de bénéficier d’une prise supplémentaire pour brancher un autre appareil comme une trottinette, un aspirateur, etc., en dehors des moments de recharge de votre véhicule et en lieu et place de tout autre chargeur supplémentaire.
Si des panneaux photovoltaïques sont installés chez vous, il est également possible d’utiliser votre production solaire pour alimenter votre borne de recharge à l’aide du pack Mesurer et Piloter.
Information complémentaire

Faire installer une borne de recharge Green’UP HOME
Vous préférez faire installer vos solutions permettant la recharge de votre véhicule électrique par un professionnel ? Faites appel à un électricien proche de chez vous issu du réseau Legrand Électriciens Certifiés, qui sera en mesure de vous conseiller quant aux modèles de bornes les mieux adaptés pour vous et qui viendra installer vos produits à votre domicile. Vous allez ainsi pouvoir recharger votre véhicule en toute tranquillité, sans avoir à quitter la maison !
Et pour les particuliers, concernant le financement, il existe des aides à l’achat (prime ADVENIR, crédit d’impôt, aides des collectivités) afin de vous aider à installer une solution de recharge chez vous, même dans les logements collectifs.
Attention, vous ne pouvez pas installer vous-même une borne triphasée pour laquelle une expertise professionnelle est nécessaire. Une borne connectée d’une puissance supérieure ou égale à 3.7 kW ne peut être installée que par un professionnel certifié IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques).
Vidéo
Découvrir
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...