Information complémentaire

Équipements imposés sur les parkings
A compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 places devront obligatoirement être équipés d’un point de charge par tranche de 20 places dont un point de charge devant être accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Information complémentaire

Programme Advenir : une aide financière à l’installation de points de charge
Le programme Advenir a pour but d’encourager la transition écologique avec une aide financière à l’installation de points de charge sur les parkings privés (entreprises ou résidences collectives).
Information complémentaire

Borne de recharge Green'UP HOME
Pour une recharge sécurisée et rapide de votre véhicule électrique, optez pour les bornes Green'UP HOME, qui, nativement connectées, permettent un contrôle à distance depuis votre smartphone, sur l'App Home + Control. Il est également possible de suivre et d'analyser vos consommations sur l'application, et d'être alerté de la fin de la charge par des notifications.
Sur pied ou sur votre mur, en intérieur ou en extérieur, ces bornes fabriquées en France qui s'installent facilement offrent une expérience utilisateur optimale et comportent un voyant LED afin de surveiller leur état de fonctionnement.
Il est même possible de faire des économies d'énergie en activant ou en planifiant la recharge pendant les heures creuses en raccordant la borne à la fonction TIC du compteur Linky, ce qui permet de moduler la charge, et d'optimiser la consommation énergétique.
Information complémentaire

Contacter un installateur professionnel
Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking de votre entreprise, prenez contact avec un professionnel. Pour toute installation de borne de recharge pour véhicule électrique strictement supérieure à 3,7kW, optez pour un installateur qualifié IRVE, seul habilité à installer ce type de produit (Décret du 12 janvier 2017).
Information complémentaire

Prise Green'UP ACCESS
Autre système de recharge, découvrez aussi la prise Green'UP de recharge pour véhicules électriques : prise renforcée, étanche, robuste !
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.