Quelles différences entre les stations de recharge et les bornes de recharge pour voiture électrique ?

Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être :

  • une borne de recharge électrique
  • un ensemble de bornes de recharge

L’appellation « stations de recharge » provient de l’anglais « charging stations ».

Découvrez les bornes de recharge Green’UP HOME de Legrand, également appelées communément stations de recharge. Nativement connectées, équipées du brevet Green’UP SYSTEM et installées à votre domicile (maison individuelle ou logement collectif), elles vous offriront une recharge rapide et puissante. Téléchargez l'App Home + Control pour piloter votre borne à distance (disponible gratuitement sur iOS et Android).

Information complémentaire

Green’UP HOME, une mobilité connectée pour une énergie maîtrisée

Découvrez les bornes de recharge Green’UP HOME de Legrand, des bornes rapides, performantes et connectées pour un pilotage à distance depuis votre smartphone. Réduisez votre facture d’électricité en programmant la recharge pendant les heures creuses.

Plusieurs puissances de recharge sont disponibles, en fonction du type de recharge et d’installation nécessaires :

  • pour une installation monophasée : puissance de recharge de 3,7 kW à 7,4kW
  • pour une installation triphasée : puissance de recharge de 22kW

Information complémentaire

Stations de charge publiques

Accessibles sur les parkings de stationnement (privés - sur les autoroutes par exemple - ou publics) via un badge et un abonnement mensuel ou annuel (à un réseau de borne), les stations de charge publiques sont plutôt coûteuses et peu pratiques (même si des cartes sont disponibles en ligne pour trouver les points de charge à proximité). La gestion de ces parcs IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) se fait par un opérateur de charge. Le coût de la mise à disposition de l’électricité en est donc impacté.

Nous vous conseillons vivement d’installer une borne de charge à votre domicile pour gagner en autonomie, en temps et en confort.

Information complémentaire

Faire appel à un pro

Vous souhaitez bénéficier d’une recharge rapide pour votre voiture électrique à domicile ? En tant que particulier, confiez la mise en place de votre nouveau point de charge Green’UP (borne Green’UP HOME ou prise Green’UP ACCESS), chez vous ou sur le parking de votre copropriété à un électricien certifié Legrand. Demandez un devis personnalisé (tarifs, taux et services proposés en fonction de vos besoins et de vos attentes) à un professionnel dans votre ville (choisissez votre territoire dans le moteur de recherche).

Vous voulez plus d’informations sur nos produits ? Découvrez toutes nos pages de contenu au sujet de la recharge de véhicules électriques ici : contenus recharge voitures électriques

Information complémentaire

Utilisez une énergie renouvelable pour alimenter votre borne

Votre borne électrique de recharge Green’UP HOME peut être associée aux solutions modulaires connectées Drivia with Netatmo, telles que le pack de démarrage « Mesurer et piloter son installation photovoltaïque », si vous souhaitez utiliser l’énergie solaire produite par vos panneaux solaires pour alimenter votre borne et recharger votre voiture électrique. Vous pouvez également faire appel à un électricien certifié pour le déploiement de cette installation.

Vidéo

Green'UP HOME

Questions fréquentes

Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus
Découvrez le pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, une solution connectée dédiée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pratique, le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté vous permet de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance avec l’App...
En savoir plus
L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Toujours dans l’optique de pousser à la transition écologique, le gouvernement ouvre le droit à la prise.
Ce droit vous donne la possibilité d’installer, à vos frais, un point de recharge sur votre place de parking en logement collectif.
Pour se faire, adressez une demande au syndic...
En savoir plus
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message