Quel type de borne de recharge pour ma maison ?

Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun.

Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules électriques !

Information complémentaire

Bornes Green’UP HOME : pour votre place de parking

Les bornes Green’UP HOME sont conformes aux normes en vigueur pour vous offrir une charge sécurisée sans compromettre le temps de charge.

Si vous souhaitez installer un point de charge sur le parking souterrain de votre copropriété, optez pour les bornes Green'UP HOME. Étanches, robustes et fabriquées en France, elles sont appropriées aux lieux humides, mais également au parkings extérieurs.

Si vous habitez en maison individuelle mais que vos trajets quotidiens sont importants et vous poussent à choisir une solution de recharge rapide et puissante, vous pouvez également opter pour Green'UP HOME.

Information complémentaire

Plusieurs fonctions pour s’adapter à vous

La gamme de bornes Green’UP HOME possède une déclinaison d’équipements pour correspondre au plus grand nombre.

Les bornes sont disponibles :

  • en monophasée ou en triphasée
  • en Mode 3 ou Mode 2 et 3
  • avec protection intégrée ou non

Information complémentaire

Prise GREEN’UP ACCESS : pour votre maison individuelle

Si vous parcourez environ 40km par jour et que vous résidez en maison individuelle, la prise GREEN’UP ACCESS reste la solution la plus adaptée.

S’apparentant à une prise usuelle, cette prise renforcée garantit un temps de charge plus rapide grâce à son système breveté*. Ce système permet de libérer toute la puissance délivrable par la prise (16A) sans être bridé par la capacité du chargeur (généralement 8A).

*Assurez-vous que votre véhicule soit compatible avec la technologie GREEN’UP SYSTE, en contactant votre concessionnaire automobiles.

Information complémentaire

Comment installer une borne ?

Si vous souhaitez obtenir une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, sachez que seuls des électriciens qualifiés et ayant obtenu la mention IRVE ont l’autorisation pour installer une borne de recharge.

Legrand vous met en relation avec des professionnels certifiés près de chez vous.

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App Store.
En savoir plus
La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous...
En savoir plus
Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de...
En savoir plus
Avant le 1er  janvier 2025, la réglementation impose à tous les parkings non résidentiels d’être équipés de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En prévision de cette réglementation, les opérateurs de charge se déploient dans plusieurs secteurs...
En savoir plus
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message