Rechargez à domicile ou au bureau
Le moyen le plus pratique pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable est de le faire chez vous. Pour cela, Legrand vous propose la gamme GREEN’UP, des bornes et prises adaptées à la charge de véhicules électriques.
Bornes GREEN’up PREMIUM : une recharge optimisée
Les bornes GREEN’UP PREMIUM sont idéales si :
- vous résidez dans un logement collectif avec un parking partagé
- vous souhaitez recharger votre véhicule au bureau
Elles conviennent parfaitement aux personnes qui ont besoin de recharger souvent leurs véhicules dans un temps limité. Munies d’un détecteur de courant de fuites, les bornes GREEN’UP PREMIUM protègent votre installation tout en assurant une charge rapide.

Prise GREEn’UP access : une prise appropriée à la recharge de véhicules
Contrairement à une prise de courant classique, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS vous garantit une charge sécurisée et plus rapide.
Cette prise, alliée au système breveté GREEN’UP SYSTEM, permet de délivrer sa puissance maximale à votre véhicule : rechargez jusqu'à 2 fois plus vite que sur une prise domestique* !
Elle est vendue dans un pack Prêt-à-Poser qui vous fournit tout le matériel nécessaire pour protéger vos équipements et le circuit électrique.
*Rapprochez-vous de votre concessionnaire afin de vérifier la compatibilité de votre véhicule et de son câble de recharge avec le brevet Green Up System.
Voir le pack


Droit à la prise
Un droit à la prise est ouvert pour vous permettre d’obtenir un point de charge sur votre place de parking.
Adressez-vous à votre syndic de copropriété (et à votre propriétaire si vous êtes locataire) pour faire valoir ce droit.
A noter : le droit à la prise est une solution pour acquérir un point de charge. Le matériel et le coût d’installation restent à vos frais.

Aides à l’installation
Si vous habitez dans une maison individuelle :
Vous souhaitez obtenir une aide financière pour installer un point de charge ? Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat et la pose d’un point de charge pour votre véhicule électrique.
Si vous habitez dans un appartement (en copropriété) :
Le Programme Advenir propose également une aide à l’installation de points de charge destinée aux résidences collectives.
Questions fréquentes
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.