Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS : recharge rapide et sécurisée
Découvrez la prise Green’UP ACCESS dans un pack Prêt-à-Poser :
- une prise renforcée munie d’un dispositif breveté délivrant la charge maximale de la prise (16A). Ainsi, vous pouvez recharger le véhicule jusqu'à 2 fois plus rapidement que sur une prise domestique (vérifiez auprès de votre concessionnaire automobile que votre modèle de véhicule est compatible).
- un disjoncteur différentiel à installer dans le tableau électrique pour protéger vos équipements et sécuriser la recharge
- une patère de suspension destinée au cordon de recharge, pratique pour éviter les cordons entremêlés et pour une recharge confortable
Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS connectée
Il est possible de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance depuis votre smartphone ou un assistant vocal avec le pack de démarrage Drivia with Netatmo.
Grâce à l’application Home + Control, vous pouvez piloter la prise en heures pleines/heures creuses, mesurer l’énergie consommée et créer des plannings de recharge personnalisés.
Information complémentaire

Borne Green’UP HOME connectée
Pour une recharge puissante, sécurisée et rapide de votre voiture électrique, optez pour les bornes Green'UP HOME, qui permettent un contrôle à distance depuis votre smartphone, via l'App Home + Control. Il est également possible de suivre et d'analyser vos consommations sur l'application, et d'être alerté de la fin de la charge par des notifications. Installées sur un pied ou accrochées au mur, en intérieur ou en extérieur, ces bornes fabriquées en France offrent une expérience utilisateur optimale et comportent un voyant LED afin de surveiller leur état de fonctionnement. Il est même possible de faire des économies d'énergie en les activant pendant les heures creuses en raccordant la borne à la fonction TIC du compteur Linky, ce qui permet de moduler la charge, et d'optimiser la consommation énergétique.
Information complémentaire

Installation par un professionnel
Vous envisagez de faire installer un point de charge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable par un professionnel de l'électricité ?
Faites appel à notre réseau d’électriciens certifiés.
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.