Nouveauté

Pack borne Green'up Home pour recharge voiture électrique et hybride livrée avec protections - 3,7kW AC - Mode 2 + Mode 3

Green'up Home borne de recharge pour voiture éléctrique et hybrides. Recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max.

869,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit disponible à partir d'avril 2025

Caractéristiques produit

  • Livrée avec protections : interdifférentiel de type A 30mA 25A et déclencheur à émission intégrés et câblés + disjoncteur 20A à câbler dans le tableau électrique - Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
  • Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
  • IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure

Les + installation

Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)

Les + utilisation

- Contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control : configuration, gestion des plannings de recharge, suivi des consommations d'énergie (vue en direct, historique…), gestion des notifications, lancement et arrêt de la charge.
- Interconnexion possible avec l'écosystème "with Netatmo", qui permet de bénéficier automatiquement de l'énergie photovoltaïque produite lorsque celle-ci s'avère suffisante.

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP™SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, améliore le confort et l’expérience utilisateur. L’application Home + Control permet le pilotage de la charge avec notifications de début et fin de charge ; la programmation journalière et hebdomadaire (selon Heures Creuses/Heures Pleines) ; le suivi et l'historique des consommations de charge avec stockage des données et l’accès à la borne. L’intensité des voyants de signalisation placés en face avant de la borne de recharge est réglable via l’app. Home + Control. Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur. Installation facile et rapide, aucune qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. La protection (disjoncteur + différentiel + passages de câbles) est incluse dans l’emballage et/ou la borne selon les versions. Un raccordement à la TIC du compteur Linky permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972813419
  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Tension d'entrée
    220-240 V
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    3.7 kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    3.7 kW
  • Largeur
    272 mm
  • Hauteur
    470 mm
  • Profondeur
    160 mm
  • Mode de pose
    Montage mural
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises 2P+T
    1
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Non
  • Connectable via Wi-Fi
    Non
  • LTE
    Non
  • Standard radio 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Non
  • NFC (Near Field Communication)
    Non
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Non
  • Convient pour une charge dynamique
    Non
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-40 °C
  • Tension nominale (Un)
    220-240 V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Recharge pour véhicules électriques

L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge de plus de 3,7 kW de puissance. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon décret...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus