Information complémentaire

GREEN’UP ACCESS, prise de recharge pour véhicule électrique
Comme la majorité des conducteurs possédant une voiture électrique, vous souhaitez recharger votre véhicule chez vous.
La prise GREEN’UP ACCESS convient parfaitement aux habitations individuelles. Elle promet une charge 2 fois plus rapide que sur une prise domestique grâce à son système breveté* et assure la sécurité des équipements pendant la charge.
Vous pouvez installer la prise vous-même ou faire appel à un électricien.
*Votre véhicule doit être compatible avec la technologie GREEN’UP SYSTEM. Rapprochez vous de votre concessionnaire automobile pour le vérifier.
Information complémentaire

Quel point de charge pour la copropriété ?
Vous souhaitez installer un point de charge sur votre place de parking ? Découvrez les bornes de recharge GREEN’UP PREMIUM appropriées aux logements collectifs.
Ces bornes vous garantissent une charge rapide en toute sécurité.
Disponible en plastique ou en métal, en Mode 3 ou Mode 2 et 3 ou encore avec lecteur de badge intégré, la gamme se décline avec plusieurs dispositifs pour s’adapter à tous les besoins.
Découvrir les solutions de recharge pour le logement collectif
Information complémentaire

Aides financières pour installer un point de charge
Maisons individuelles
- crédit d'impôt : permet de déduire de votre impôt sur le revenu sur une partie de vos dépenses quel que soit votre statut
Logements collectifs ( copropriété)
- Programme Advenir : promouvoir la mobilité électrique avec une aide financière pour déployer des points de recharge ouverts aux publics, en entreprise et dans les copropriétés
- droit à la prise : dispositif qui permet à chaque particulier d’installer un point de charge sur sa place de parking dans sa copropriété
Information complémentaire

Installer un point de recharge en copropriété
Si vous vivez en logement collectif, dans un immeuble ou une résidence par exemple, n’hésitez pas à faire valoir votre droit à la prise ! En effet, vous pouvez faire une demande d’installation d’infrastructure de recharge à vos frais auprès de votre syndicat de copropriété, votre propriétaire ou votre bailleur.
En fonction des solutions de recharge choisies et du type de bâtiment à équiper, plusieurs aides financières peuvent vous être attribuées.
Information complémentaire

Je veux une borne chez moi
La réglementation exige que l’installation d’un point de charge dont la puissance est strictement supérieure à 3,7kW soit réalisée par des professionnels ayant la mention IRVE.
Legrand propose des formations pour permettre à l'installateur d'obtenir cette mention délivrée par Qualifelec, Afnor Certification et/ou en Qualit enR.
Pour poser une borne de recharge chez vous, dirigez-vous vers l’un de nos professionnels grâce à notre réseau d’électriciens certifiés.
Questions fréquentes
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.