Information complémentaire

Amortissement de l’achat d’un véhicule électrique
Plusieurs avantages fiscaux sont destinés aux entreprises qui souhaitent s’équiper de véhicules électriques.
Parmi ces avantages :
- l’exonération de la Taxe sur les Véhicules de Sociétés (TVS)
- la carte grise gratuite dans plusieurs départements
- un plafond de 30000€ de déduction fiscale, la partie non amortissable se réduit à 3000€ (l’amortissement peut se dérouler sur 5 ans)
Information complémentaire

Bonus écologique et prime à la conversion
Destinés autant aux particuliers qu’aux entreprises, le bonus écologique et la prime à la conversion sont des aides à l’achat d’un véhicule électrique.
Ces 2 dispositifs peuvent être cumulés, vous permettant d’atteindre jusqu’à 13000€ d’aides.
Information complémentaire

Advenir : faciliter l’installation de bornes de recharge
Le programme Advenir s’applique à l’installation de points de charge sur les parkings privés (entreprises ou résidences collectives).
Information complémentaire

Prise renforcée
En plus des bornes de recharge pour véhicules électriques, Legrand vous propose aussi sa prise renforcée GREEN'UP, étanche et robuste !
Questions fréquentes
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.