Télécharger l'image en grand format

Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc

  • Ref. 0 676 30

Céliane with Netatmo, le pack extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits connectés pour enrichir une installation connectée existante

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
  • Permet de créer un va et vient d'éclairage sans fils et de commander à distance vos appareils électriques - Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée
  • Contient une prise de courant connectée, une commande sans fils et un interrupteur filaire avec option variation - Association rapide et facile par simple mise en contact des produits filaires et sans fil
  • La commande sans fils est livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application)
  • La prise de courant connectée et l'interrupteur filaire s'installent facilement en lieu et place d'un interrupteur standard existant dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm - Produits livrés complets avec supports, plaques et enjoliveurs de couleur blanche

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971015111
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de prises commutables
    1
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Nombre de repiquage
    1
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Tension nominale
    240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Type de tension
    DC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion énergie et éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Démarrer mon projet connecté

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer le...
En savoir plus
Pour réaliser une prise commandée connectée, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée une prise de courant connectée + une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil
En savoir plus
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de...
En savoir plus

Fonctionnalités de l'App

La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez...
En savoir plus
Dans l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres, sélectionnez "Gérer ma maison" puis : Sélectionnez votre interrupteur dont vous souhaitez activer/désactiver l'option et cliquez sur "Repérer cet interrupteur dans le noir" ou/et "Repérer lorsque la lumière est allumée"...
En savoir plus



L'App Home + Control indique une estimation du coût de la consommation de votre éclairage et de vos appareils électriques dans votre monnaie locale. Cette estimation est basée sur le coût moyen du kWh applicable à votre pays.​
En savoir plus
Il est possible de télécharger les données de votre suivi de consommation pour une analyse fine, depuis les paramètres de l'application Web Home + Control. Rendez vous sur https://home.netatmo.com
En savoir plus
L'App Home + Control affiche les consommations de vos produits filaires connectés.Les prises de courant, sorties de câble, contacteurs et télérupteurs mesurent la consommation avec une précision de +/- 5%.
La consommation affichée pour les micromodules et interrupteurs d'éclairage est...
En savoir plus