Comment rendre mon installation compatible avec un assistant vocal ?
Vous voulez piloter par la voix votre installation connectée Céliane with Netatmo ? Rien de plus simple ! Une fois vos prises et interrupteurs connectés installés, les assistants vocaux vous permettent de contrôler lumières, volets roulants et autres appareils électriques. Le système de commande vocale inclus dans le pack de démarrage Céliane with Netatmo et dans le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté » est compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple et l’Assistant Google.
Qu’est-ce qu’un assistant vocal ?
Les commandes vocales vous permettent de contrôler par la voix tous vos équipements électriques connectés. Très pratique quand vous avez les bras chargés par exemple, pour allumer la lumière sans toucher les interrupteurs.
![badges compatible commande vocale 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/badges-compatible-commande-vocale-700x700_17.jpg?itok=z-u7z6Lf)
![kit demarrage cwn titane 700x400](/sites/default/files/styles/lar_700/public/kit-demarrage-cwn-titane-700x400.jpg?itok=fP6SmEfj)
Connectez la première pièce avec le kit de démarrage
Premier pas vers une maison connectée : l’installation du kit de démarrage Céliane™ with Netatmo. Il permet de connecter vos premiers équipements électriques (prises, interrupteurs, volets roulants, etc.) et de les contrôler en local, à distance, par la voix ou via votre smartphone avec l'App Home + Control.
Ce kit comprend une prise Control, une commande générale sans fil Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une commande sans fil pour éclairage ou prise.
Connecter ses éclairages
Le pack extension « Je complète mon éclairage connecté » permet d’ajouter deux commandes sans fils à votre installation connectée déjà existante.
Il contient une ampoule et deux commandes sans fils Céliane with Netatmo.
Pour ajouter le pack “Je complète mon éclairage connecté” à votre installation connectée, il faut :
- avoir installé un pack de démarrage Legrand (Céliane with Netatmo, Drivia with Netatmo, ou "Mon éclairage connecté")
- avoir téléchargé l’App Home + Control, aller dans le menu de l’App, cliquer sur “Ajout de produits” puis sur "Autres produits Zigbee" et suivre les instructions
![pack extention eclairage ledvance 700x400](/sites/default/files/styles/lar_700/public/pack-extention-eclairage-ledvance-700x400.jpg?itok=0pRRUyVj)
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_339.jpg?itok=u0Bz-aMS)
Faites appel à un professionnel pour contrôler votre maison connectée à l’aide des assistants vocaux
Vous avez besoin de conseils et d’expertise pour votre installation électrique connectée ? Rien de plus simple ! Contactez un électricien certifié Legrand près de chez vous.
Questions fréquentes
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec l'Assistant Google ?
La commande par la voix de vos produits connectés "... with Netatmo" par votre Assistant Google nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :1- Pour vos éclairages connectés Pour allumer/éteindre une lumière, dites « Ok Google, allume [nom de... En savoir plus
Comment ajouter le pack extension "Je complète mon éclairage connecté" à son installation connectée ?
Le pack extension pour installation connectée “Je complète mon éclairage connecté” est conçu pour fonctionner en réseau avec un pack de démarrage pour installation connectée “... with Netatmo”. Le pack extension, qui vient compléter une installation déjà existante, contient... En savoir plus
Comment rendre mon pack de démarrage pour installation connectée pilotable par Siri ?
Avec le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté », contrôlez facilement vos éclairages. Il y a plusieurs manières de contrôler vos éclairages : via la commande sans fils Céliane with Netatmo issue du pack de démarrage ou du pack extension pour... En savoir plus
Comment configurer mon "Amazon Alexa" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet.
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le... En savoir plus
Quels sont les assistants vocaux compatibles avec les produits connectés "... with Netatmo" ?
Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex En savoir plus
Comment contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand, tous les produits connectés de vos installations seront accessibles depuis Amazon Alexa sans différenciation entre vos installations.
Si vous souhaitez commander... En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus
Comment connecter Alexa à la maison ?
Pour connecter Alexa à votre maison, vous avez besoin d'une enceinte connectée Amazon Echo et de produits connectés Legrand. D’abord, vérifiez qu’Alexa accède bien au Wifi de la maison. Ensuite, installez les deux applications Home + Control et Amazon Alexa sur votre smartphone. Enfin,... En savoir plus
J'ai ajouté un produit dans mon installation "... with Netatmo", il n’apparaît pas dans mon Assistant Google. Que faire ?
Pour synchroniser les nouveaux produits de ma maison Home + Control, dites à votre enceinte Google Home "OK Google, synchronise mes appareils" ou faire glisser vers le bas la page d'accueil de l'App Google Home pour forcer la mise à jour. Les produits seront maintenant disponibles.Dans le cas... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.