Comment s'installe le Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. En effet, ce kit s’installe rapidement et sans tirer de fils. Le seul prérequis est de télécharger l’application Netatmo Home + Security sur le mobile de vos clients pour connecter et paramétrer les différents éléments du système d’alarme.
La Caméra Intérieure Intelligente se branche sur le secteur. La Sirène Intérieure Intelligente, quant à elle, s’installe à proximité de la Caméra Intérieure Intelligente, elle communique avec elle sans fil par Bluetooth Low Energy (BLE) et fonctionne avec piles (fournies) ou sur secteur avec un câble micro USB (non fourni). Quant aux Détecteurs d’Ouverture, ils se collent directement sur les portes et fenêtres.
Voir la fiche produit![int maison systeme alarme connectee netatmo 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/int-maison-systeme-alarme-connectee-netatmo-1222x569_0.jpg?itok=qwBlbv9F)
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.