Mesurer la présence de monoxyde de carbone (CO) avec le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo

Publication le 5 janvier 2022 Techno

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo surveille en temps réel le taux de monoxyde de carbone (CO) présent dans l’air intérieur du logement et alerte en cas de danger. Ce gaz émis par les appareils à combustion est en effet potentiellement mortel pour les personnes.

Recommandations

Produits

Information complémentaire

Le détecteur qui protège d’une menace invisible

Incolore et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz indétectable par l’Homme. Un appareil de mesure est donc nécessaire pour la sécurité de chacun. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent évalue en temps réel un niveau toxique de CO et avertit les occupants grâce à son alarme de 85 dB. Votre client n’est pas chez lui ? Le détecteur intelligent et connecté le prévient directement sur son smartphone : il peut informer ses proches de quitter les lieux et prévenir les secours.

Information complémentaire

Un détecteur de monoxyde de carbone simple à installer

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est simple à installer. Il se fixe au mur avec des accessoires fournis. Pas besoin de le raccorder. Pas besoin non plus de maintenance. Sans fils et sans pile, il fonctionne avec une batterie unique d’une durée de vie de 10 ans. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est l’un des détecteurs les plus durables du marché.

Information complémentaire

Faire le choix d’un détecteur intelligent certifié

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo a été conçu avec attention. Il est conforme aux réglementations européennes obligatoires de la norme CE (Conformité Européenne). Fiable mais aussi exigeant, le détecteur intelligent de CO est également certifié NF (Norme Française), un label qualité réservé aux produits qui offrent les meilleurs critères de sécurité.