Protégez vos clients des intrusions grâce au Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

Publication le 24 mars 2021 Techno

Vos clients vous demandent une protection contre les intrusions et risques de cambriolage à leur domicile ? Proposez-leur le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo. Ils disposeront d’un dispositif de protection complet composé de Détecteurs d’Ouverture, d’une Caméra et d’une Sirène Intérieures.

Information complémentaire

Alarme déclenchée avant même l’intrusion

Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est composé de plusieurs Détecteurs d’Ouverture à placer sur les fenêtres et les portes du logement. En cas de tentative d’effraction sur une porte ou une fenêtre, les habitants seront instantanément alertés sur leur smartphone grâce à l’app Security de Netatmo. L’alarme, si elle a été paramétrée de la sorte, se déclenchera aussitôt pour faire fuir la personne suspecte.

Information complémentaire

Caméra Intelligente détectant les visages inconnus

Equipée d'un système de reconnaissance faciale ainsi que de la fonctionnalité "détection des animaux", la Caméra Intérieure Netatmo sait faire la différence entre les inconnus, les proches et amis de la famille ainsi que les animaux. Si la Caméra détecte un nouveau visage, le propriétaire est directement informé sur son smartphone. L’alarme déclenche alors automatiquement sa sirène assourdissante de 110 dB.

Information complémentaire

Données protégées et vie privée respectée

Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est 100% sécurisé. Les données privées de vos clients sont stockées en local sur une carte microSD incluse dans la Caméra Intérieure Intelligente. Le système respecte la vie privée de vos clients. En effet, grâce à la reconnaissance faciale, l’utilisateur peut désactiver les notifications et l’enregistrement vidéo qui le concerne lui ou ses proches.

Vidéo

Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre