Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme

  • Ref. NCO-PRO
  • NETATMO

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel

152,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alarme de 85dB en cas de monoxyde de carbone
  • Notification en temps réel sur votre smartphone
  • Batterie de 10 ans égale à la durée de vie du détecteur
  • Fonction Auto-Test : contrôles réguliers de l'état du détecteur
  • Produit autonome, pas de box domotique à acheter

Avantages

  • Une batterie à l’autonomie de 10 ans, égale à la durée de vie du détecteur
  • Votre Détecteur Intelligent fonctionne seul, sans devoir acheter une box domotique
  • Compatibilité HomeKit pour communiquer avec d’autres objets connectés

Les + installation

L’installation s’effectue en quelques minutes en vissant simplement le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent au mur - Placez-le dans toutes les pièces comportant un appareil à combustion - Une fois placé, téléchargez l’application Home + Security

Les + utilisation

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est équipé d'une batterie à l'autonomie de 10 ans (durée de vie pour un usage typique - La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent - Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur: https://netatmo.com/usage/nco) soit la durée de vie maximale de tout détecteur de monoxyde de carbone - Pratique : aucune pile à changer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit spécialement conçu pour les installations domestiques
  • Usage intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Autonome
    Oui
  • Connexion par câble
    Non
  • Connexion par radio (en standard)
    Oui
  • Interconnectable par radio (en option)
    Non
  • Nombre max. interconnectable
    1
  • Alimentation électrique principale
    Pile/batterie
  • Tension d’alimentation
    3-3 V
  • Type de tension d’alimentation
    DC
  • Avec affichage de la tension
    Oui
  • Avec batterie de secours
    Non
  • Batterie fournie
    Sans
  • Batterie de secours rechargeable fournie
    Non
  • Volume
    85 dB(A)
  • Mode de pose
    Autre
  • Avec socle
    Non
  • Déplaçable
    Oui
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    23 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Type de bouton de test/pause
    Combinaison
  • Entrée de câble
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Fonction mémoire
    Oui
  • Avec écran digital
    Non
  • Capteur interchangeable
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR17450
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    28
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Code CEI (Pack2)
    CR17345
  • Pile ou Accumulateur (Pack2)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack2)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 2
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
    16
  • Localisation Pack2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Bluetooth
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730504614

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme

À associer