Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc
- Ref. NSA-PRO-FR
- NETATMO
Soyez alerté en cas d’incendie, où que vous soyez
147,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 4 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 1 Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo 1 kit de montage
- Alarme de 85 dB en cas de fumée détectée, notification en temps réel sur votre smartphone
- Une batterie à l’autonomie de 10 ans*, égale à la durée de vie du Détecteur.
- La fonction Auto-Test contrôle l’état du Détecteur et vous alerte si nécessaire.
- Compatibilité Homekit
Avantages
- En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous alerte grâce à son alarme de 85 dB et une notification immédiate sur votre smartphone. Indispensable si vous êtes absent !
- Votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo est équipé d’une batterie à l’autonomie de 10 ans*, soit la durée de vie maximale de tout détecteur de fumée. Pratique : aucune pile à changer.
- Grâce à la fonction Auto-Test, votre Détecteur de Fumée Intelligent vérifie son fonctionnement lui-même. Une information importante à partager ? Il vous envoie une notification sur votre smartphone.
Les + installation
S’installe en quelques minutes. Pas besoin de raccordement électrique, juste de quoi le visser au plafond à l’emplacement choisi.
Les + utilisation
Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vous permet d’agir où que vous soyez en cas de détection de fumée chez vous. Vous êtes à la maison ? Son alarme de 85 dB vous alerte comme tout détecteur classique. Absent ? Votre Détecteur de Fumée Intelligent vous alerte aussi en temps réel par notification sur votre smartphone.
Recommandations / restrictions d’usages
- Durée de vie pour un usage typique
- La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l’usage du Détecteur de Fumée Intelligent
- Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : https://netatmo.com/usage/nsd
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.603 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-NSA2-V1-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Principe de fonctionnement Optique
- Température de réaction 20 °C
- Détecteur de fumée Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Type de bouton de test/pause Bouton de pause
- Mode de pose Montage en saillie
- Socle séparé nécessaire Oui
- Convient pour montage dans conduit d’aération Non
- Autonome Oui
- Connexion par câble Non
- Connexion par radio (en standard) Non
- Interconnectable par radio (en option) Non
- Alimentation électrique principale Pile/batterie
- Type de tension d’alimentation DC
- Avec affichage de la tension Non
- Avec batterie de secours Non
- Batterie fournie Sans
- Couleur Blanc
- Classe de protection (IP) IP30
- Version anti-déflagration Non
- Avec label Q Non
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Longueur 115 mm
- Largeur 115 mm
- Hauteur/profondeur 44 mm
- Diamètre 115 mm
- Homologation VdS Non
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature de stockage -20-+45 °C
- Courant d'alimentation 0.000017-1 A
- Consommation en veille 0.017 mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Non applicable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Réglage du volume sonore Non
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) CR17450
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium-Manganèse (pile)
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 44 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Code CEI (Pack2) CR17450
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Bluetooth
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Nom de l'application Home + Security
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730503051
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- E-learning Legrand : découvrir le Classe300EOS with Netatmo - AF0402
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Home + Security : garder simplement un œil sur la maison - AF0209
- E-learning Legrand : Home + Security : ajuster les réglages pour optimiser la sécurité - AF0210
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main