Créer un environnement intérieur sain avec le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

Publication le 26 mai 2021 Logement connecté

Comment rendre l’environnement intérieur de nos maisons plus sain et confortable ? En contrôlant par exemple la qualité de l’air intérieur, en vérifiant le taux d’humidité ou la température ambiante. Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent enregistre tous ces paramètres et permet de les visualiser en temps réel et où que l’on soit via l’App Healthy Home Coach. Un moyen simple d’améliorer le confort de toute la famille.

Information complémentaire

Contrôler la qualité de l'air intérieur et bien plus encore

Souvent invisibles, nombreux sont les composants qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur des habitations et des bureaux. Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent Netatmo permet grâce à 4 sondes de mesurer la température ambiante, l'humidité, le niveau sonore et bien sûr la qualité de l'air (en ppm de CO2). Une notification est envoyée sur le smartphone de votre client quand il est nécessaire d’aérer une pièce par exemple. Un moyen d’améliorer facilement l’environnement intérieur.

Information complémentaire

Mesurer l'environnement en temps réel sur son smartphone

Discret et élégant, le Capteur de Qualité de l'Air livre tous les secrets de l'environnement intérieur où il est installé, directement sur smartphone ou tablette via l’App Healthy Home Coach. En un seul coup d'œil, l'utilisateur visualise les résultats, suit l’évolution des données dans l’historique et reçoit en temps réel des alertes lorsqu'un changement intervient : forte concentration de CO2, température trop élevée, humidité importante, etc.

Information complémentaire

Capteur de Qualité de l’Air : un nouveau coach de vie !

Grâce aux 4 paramètres essentiels relevés par le Capteur de Qualité de l'Air Intelligent, chacun peut améliorer son confort ou son sommeil, et même optimiser sa productivité. En effet, la température, la qualité de l'air et le niveau sonore influent sur la productivité et la concentration. Le Capteur de Qualité de l'Air saura s’adresser aux particuliers comme aux professionnels : son faible encombrement permet de le placer facilement au bureau ou à la maison.

Recommandations

Produits

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent et connecté Netatmo