Centraliser et connecter ses volets roulants

Maison connectée

Vous souhaitez pouvoir faire monter et descendre tous les volets roulants de votre maison d’un simple geste et de n’importe où ? Découvrez les interrupteurs connectés pour volet roulant Céliane with Netatmo de Legrand et contrôlez vos volets de chez vous, ou à distance, depuis votre smartphone via l’application Home + Control ou encore par la voix via un assistant vocal !

 

À​ noter : pour installer un interrupteur connecté pour volets roulants, il vous faudra impérativement avoir installé un pack de démarrage Legrand pour un logement connecté.

Contrôler ses volets roulants depuis son smartphone

Depuis votre smartphone, via l'application Home + Control, vous pouvez contrôler à distance chaque volet mais aussi créer des scénarios personnalisés ou des plannings d'ouverture / fermeture. 

L’application Home + Control est disponible gratuitement sur les stores Android et iOS.

Commander ses volets roulants par la voix

Quoi de plus simple que de contrôler ses volets roulants par la voix ? Grâce à l’écosystème maison connectée Legrand et les interrupteurs connectés pour volet roulant, demandez à Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore l’Assistant Google de fermer tous vos volets par exemple. Dites par exemple « Ok Google, ferme tous les volets de la maison » et tous les volets roulants descendront immédiatement !

Confort et économies d’énergie

exterieur maison volet roulant cde badges 1222x569

Piloter ses volets roulants permet d’optimiser son confort et ses consommations d’énergie. En effet, nous vous conseillons de baisser les volets quand il fait chaud pour garder la fraîcheur à l’intérieur de votre logement ou de les ouvrir quand il fait froid pour laisser les rayons du soleil entrer dans votre maison et réchauffer vos pièces. 

Sécuriser son logement

Grâce aux interrupteurs connectés pour volet roulant, vous pourrez vérifier, même à distance, que votre maison est bien fermée. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez les fermer, où que vous soyez, afin d’éviter les intrusions. Un bénéfice pour la sécurité de votre logement lorsque vous partez en vacances par exemple.

Installation de l’interrupteur connecté pour volet roulant

Un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane with Netatmo s’installe rapidement et simplement en seulement 4 étapes :

Étape 1 : sécuriser les travaux

Étape 2 : encastrer l’interrupteur

Étape 3 : raccorder les fils

Étape 4 : finaliser et vérifier l’installation

Version sans fils sans pile

Découvrez la version sans fils sans pile de la commande pour volets roulants Legrand, utilisée par Max dans l'épisode de la websérie Maison connectée.

Grâce à la technologie Green Power, les commandes sans fils, sans pile Self-e s'auto-alimentent lorsqu'on appuie dessus : pas de pile à changer pour vous, et impact écologique réduit pour la planète ! 

 

Extra-plate et pratique au quotidien, vous pourrez installer la commande pour volets roulants Self-e où vous le souhaitez et la déplacer si besoin, grâce à ses adhésifs repositionnables.

Installation préalable d’un pack de démarrage

Comme indiqué précédemment, vous devez impérativement avoir installé un pack de démarrage pour installation connectée Legrand avant de pouvoir installer votre ou vos interrupteurs connectés pour volet roulant et d'ajouter une ou plusieurs commandes sans fils. Votre installation électrique doit inclure un module Control, installé au tableau électrique ou une prise Control encastrée ou mobile.

Pour cela, plusieurs choix s’offrent à vous :

  • kit de démarrage avec 4 produits Céliane with Netatmo
  • pack de démarrage « Mon éclairage connecté » Céliane with Netatmo avec ampoule LEDVANCE
  • pack de démarrage Drivia with Netatmo avec module Control

Faire appel à un électricien certifié

Vous souhaitez connecter et centraliser les volets roulants de votre maison mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand près de chez vous pour connecter votre logement ! Il saura même vous conseiller sur les prises connectées et autres interrupteurs Legrand.

Questions fréquentes

La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +...

En savoir plus

L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un...

En savoir plus

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...

En savoir plus

Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex

En savoir plus

Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi...

En savoir plus

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

En savoir plus

Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...

En savoir plus

Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de...

En savoir plus

Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.

En savoir plus

Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...

En savoir plus