Meilleure prise : Céliane™ la sécurité et le design

Publication le 10 janvier 2020 Solutions maison

Vous recherchez la meilleure prise électrique pour votre intérieur ? Vous la souhaitez pratique, esthétique et toujours impeccable ? La prise Céliane Surface Confort se positionne comme la référence en matière de prises et interrupteurs. Découvrez cette prise et ses nombreux atouts !

Céliane c’est magnifique heartsmiley

Très jolies comme couleurs ! 

Pour tous les goûts heart

Information complémentaire

triple prises rj45 surface celiane blanc 700x350
prise celiane bleu four cuisine 350x350 prise celiane vert celadon salle de bain 350x350

Design et sécurité

Les prises à puits équipent nos maisons depuis toujours mais pour celles et ceux qui souhaitent dépoussiérer leur ancien appareillage, la prise Céliane Surface Confort saura tirer son épingle du jeu. Singulière et intemporelle, Céliane Surface Confort est reconnaissable par son design à fleur de mur. Votre prise ne s’empoussière plus et s’intègre harmonieusement à votre intérieur pour le même prix qu’une prise à puits.

Il existe de nombreuses prises mais la qualité et la fiabilité doivent être des critères primordiaux dans votre choix. Testée et certifiée comme tous nos produits, Céliane Surface Confort se distingue par son petit + « sécurité » : sa façade rétractable. Celle-ci s’enfonce lors de l’introduction de la fiche de votre appareil et se remet en place lors de son retrait.

Avec sa façade rétractable brevetée, son design iconique et ses nombreuses possibilités de finitions, la prise Céliane Surface Confort saura séduire les plus exigeants d’entre vous !

Information complémentaire

Atout finition

La gamme Céliane est riche de nombreuses finitions : Vintage, Déco, Matière et Métal. Elles se déclinent également en plusieurs couleurs. Parmi les valeurs sûres et incontournables proposées, la prise Céliane Surface Métal Titanium. Associée à la plaque de finition Alu Satiné, cette prise saura parfaitement trouver sa place dans votre intérieur.

Information complémentaire

Points forts

  • même prix qu’une prise à puits
  • fonctions disponibles en Titanium, blanc et noir
  • nombreuses couleurs et matières de plaques de finition
  • installation possible en 1, 2, 3 et 4 postes
  • pose en vertical et en horizontal
  • pas de dépôt de poussière
  • pas besoin de cache prise pour enfant
  • pérennité et qualité de la gamme
  • large gamme de fonctionnalités complémentaires : interrupteur de volets roulants, commande VMC, variateur ou encore interrupteur automatique

Information complémentaire

Une installation connectée à portée de main


Vous souhaitez passer sur une installation connectée pour piloter et gérer vos éclairages et vos appreils éléctroménager ? C'est très simple, Équipez-vous du pack de démarrage pour logement connecté Céliane™ with Netatmo qui permettra de connecter une première pièce.

Vous pourrez ensuite contrôlez simplement vos appreils electroménagers et vos éclairage à distance, grâce à des commandes sans fils, ou depuis votre smartphone sur l’application Home + Control ou encore par la voix via un assistant. Votre installation pourra être complétée avec d'autres produits connectés  :  commendes de volets roulants, interrupteurs, commandes sans fils ...

Configurateur Legrand « mon-interrupteur.fr » : laissez-vous insprier

Afin de vous aider dans vos choix de produits d'appareillage, n'hesitez à découvrir le configurateur Legrand. Simple d'utilisation, il vous permettra de vous insprier et de découvir l'ensemble de nos gammes et leurs finitions : 

  • Gamme Céliane : le nouveau standard des interrupteurs et prises, classiques ou connectés
  • Gamme Art d’Arnould : prises et interrupteurs, raffinés et précieux
  • Gamme dooxie : les prises et interrupteurs simples, modernes et connectés
  • Gamme Altège : une empreinte marquée pour se démarquer
  • Gamme Mosaic : la gamme iconique de référence

Tutos video

Prises de courant Céliane Surface Confort

Questions fréquentes

Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y...
En savoir plus
Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,...
En savoir plus
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus