Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel

Green'up Access, prêt-à-poser avec prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.

283,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Installer par un pro

Caractéristiques produit

  • Prêt à poser prise Green'up Access composé de :
    - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
    - 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
    - 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
  • Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314
  • Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni
  • Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
  • L'utilisation d'un parafoudre est recommandée

Les + installation

Prise prête à installer

Les + utilisation

Permet de réaliser en toute sécurité l'installation d'une infrastructure pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1)

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060904760
  • Modèle
    Prise de charge
  • Standard
    Autre
  • Technique de raccordement
    Raccordement à vis
  • Avec actionneur de verrouillage
    Non
  • Avec verrouillage d'accès
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal max.
    16A
  • Type de courant
    CA monophasé
  • LED intégrée
    Non
  • Matériel de contact
    CuZn
  • Traitement de surface des contacts
    Argenté
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Capacité des bornes
    1.5-6mm²
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Recharge pour véhicules électriques

Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus