- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Prise
- Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel
Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique prise de courant saillie avec patère et disjoncteur différentiel
Ref. 0 904 76
Green'up Access, prêt-à-poser avec prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Prêt à poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
- Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314
- Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni
- Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
Les installation
Prise prête à installer
Les utilisation
Permet de réaliser en toute sécurité l'installation d'une infrastructure pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1)
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Guide de choix
- Installer un prêt-à-poser GREEN’UP ACCESS pour recharger votre voiture électrique
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060904760
- Technique de raccordement Raccordement à vis
- Tension nominale 250 V
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Recharge pour véhicules électriques
Comment effectuer l’installation moi-même de ma borne de recharge pour voiture électrique ?
Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de... En savoir plus
Comment effectuer l’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique en tant que particulier ?
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou... En savoir plus
Que garantit la prise Green’up de Legrand pour recharger mon véhicule électrique ?
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les... En savoir plus
Quel est le coût de la recharge complète de ma voiture électrique ?
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les... En savoir plus
Existe-t-il des primes ou des aides pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge. En savoir plus
Où installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique chez moi ?
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides. En savoir plus
Existe-t-il des aides financières pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge. En savoir plus
Où recharger sa voiture électrique ?
Pour favoriser le développement de l’éléctromobilité, les points de charge sont déployés partout. Aujourd’hui, il est possible de recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, sur des parkings privés et publics, sur son lieu de travail ou encore sur des... En savoir plus
Ai-je le droit de recharger ma voiture électrique sur une prise domestique ?
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de... En savoir plus
Comment effectuer l'installation de ma prise de recharge pour voiture électrique ?
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,... En savoir plus
Quelle est la réglementation pour installer une borne de recharge pour véhicule électrique sur le parking de mon entreprise ?
Il n’existe pas de réglementation propre concernant l’installation d’une borne de recharge sur un parking privé. Cependant, en faveur de la transition écologique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose un pré-équipement ou un équipement selon le nombre de places afin de... En savoir plus
Ai-je des avantages fiscaux à l'achat d'un véhicule électrique ?
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir... En savoir plus
Quelle est l'autonomie moyenne d'un véhicule électrique ?
L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.
Demandez... En savoir plus
A combien s'élève le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique ?
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce... En savoir plus
Ai-je des obligations à installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon entreprise ?
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20... En savoir plus
Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la... En savoir plus
Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?
Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique.
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites... En savoir plus
Combien coûte l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Au même titre que la pose d’une prise GREEN’UP ACCESS pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous pouvez faire installer votre borne à partir de 1990€ (produit inclus).
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par... En savoir plus
Combien coûte une borne de recharge pour voiture électrique ?
Le prix d’une borne de recharge dépend : du type de borne choisi du coût de pose appliqué par l’installateur
Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Quelle borne de recharge choisir ?
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et... En savoir plus
Comment acheter une borne de recharge ?
Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge. Ce service est réservé aux professionnels. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon... En savoir plus
Comment payer la recharge de sa voiture électrique aux bornes de recharge d'un parking public ?
Les bornes de recharge se déploient dans plusieurs secteurs : parking d’un centre commercial, stationnements publics, etc.
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge.
Les bornes de recharge sur la place... En savoir plus
Comment utiliser les bornes de recharge électrique ?
Avant le 1er janvier 2025, la réglementation impose à tous les parkings non résidentiels d’être équipés de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. En prévision de cette réglementation, les opérateurs de charge se déploient dans plusieurs secteurs... En savoir plus
Existe-t-il des bornes de recharge pour une installation triphasée ?
Legrand propose un large panel de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables : bornes monophasées, triphasées, en Mode 2 ou Mode 2 + 3, etc. Si votre entreprise ou logement utilise une alimentation en triphasé, découvrez nos bornes GREEN’UP PREMIUM. En savoir plus
Mon installateur doit-il avoir une formation spécifique pour installer ma borne de recharge pour voiture électrique ?
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la... En savoir plus
Quel type de borne de recharge pour ma maison ?
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise GREEN’UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules... En savoir plus
Quelle est la consommation d'un véhicule électrique ?
La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous... En savoir plus
Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus
Comment piloter à distance la borne de recharge de mon véhicule électrique ?
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store. En savoir plus
Comment piloter à distance la prise de recharge de ma voiture électrique ?
Il existe une solution connectée du pack Prêt-à-Poser GREEN’UP ACCESS pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le pack de démarrage GREEN’UP ACCESS connecté permet de contrôler la prise GREEN’UP ACCESS à distance avec l’App. Home + Control et/ou... En savoir plus
Quelle est la différence entre la prise et la borne de recharge pour véhicule électrique ?
La principale différence entre une prise et une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables est la capacité de charge. En effet, la recharge de votre véhicule auprès d’une borne est nettement plus rapide qu’une prise. puissance délivrée : 3,7kW... En savoir plus
Qui contacter pour installer ma borne ou ma prise de recharge pour ma voiture électrique ?
Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de... En savoir plus
Interrupteurs et prises
Comment poser une prise électrique sur ma terrasse ?
Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide. En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Facture énergétique en hausse, que faire ?
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement. En savoir plus
Utilisation des produits
A quoi dois-je penser pour l’électricité dans mon garage ?
Vous envisagez de réaménager votre garage ? Cette véritable pièce supplémentaire ne sert pas uniquement à garer la voiture, mais s’utilise fréquemment pour ranger, bricoler ou même parfois comme une surface de jeux (ping-pong, babyfoot…). Découvrez nos conseils et nos solutions... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube