Accès aux rubriques
Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS : pour les trajets courts
Bien que la borne recharge plus rapidement que la prise renforcée, vous devez analyser l’utilisation de votre véhicule au quotidien. Si vous effectuez de courts trajets (en moyenne 42km par jour), la prise Green’UP ACCESS est suffisante pour une recharge nocturne.
Cette prise renforcée recharge 2 fois plus rapidement qu’une prise classique* et vous apporte une charge sécurisée grâce à sa protection dédiée.
*votre véhicule doit être compatible avec la technologie Green’UP SYSTEM. Pour vérifier sa compatibilité, rapprochez-vous de votre concessionnaire automobile.
Information complémentaire

Prise Green’UP ACCESS : pour les maisons individuelles
La prise Green’UP ACCESS reste le premier choix pour les maisons individuelles. Robuste et étanche, vous pouvez l’installer aussi bien dans votre garage qu’en extérieur.
L’installation d’une prise renforcée reste facile et accessible et nécessite peu de travaux.
Information complémentaire

Borne Green'UP HOME connectée pour une recharge à domicile
Vous avez une maison individuelle mais souhaitez bénéficier d'une recharge plus puissante et plus rapide ?
Découvrez les bornes de recharge Green'UP HOME. Nativement connectées et fabriquées en France, elles sont pilotables à distance avec votre smartphone, sur l’App Home + Control. Simplement installées sur un mur ou sur pied en intérieur ou en extérieur, elles offrent performance, sécurité et facilité d’utilisation. Elles permettent également de faire des économies d'énergie en activant la recharge au meilleur moment (pendant les heures creuses par exemple) grâce au raccordement avec la fonction TIC du compteur Linky, tout en proposant une expérience utilisateur optimale.
Découvrir les bornes de recharge Green'UP HOME Voir les produits
Information complémentaire

Faire appel à un électricien
Les solutions de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables d'une puissance supérieure à 3,7kW ne peuvent être installées que par un professionnel ayant la mention IRVE.
Découvrez le réseau d’électriciens certifiés par Legrand qui vous met en relation avec un installateur agréé près de chez vous !
Questions fréquentes
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni.
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par...
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.