Nouveauté

Variateur filaire connecté Rotary Céliane with Netatmo avec ou sans Neutre avec support et enjoliveur Blanc

Variateur connecté à type rotatif Céliane with Netatmo pour contrôler à distance la variation de l'éclairage via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque de finition Céliane

124,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • ON/OFF et variation - Capable de contrôler des éclairages jusqu'à 200W
  • Fonctions témoins lumineux et veille activables dans l'App. Home + Control
  • Blanc
  • Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils
  • Câblage possible sans neutre. Câblage avec neutre recommandé pour une plus grande compatibilité avec les types d'éclairages - Livré avec coque de protection de chantier

Avantages

  • Intégration parfaite avec l'esthétique des autres commandes d'appareillage
  • Ergonomie et design lumineux conçus pour une prise en main parfaite du produit

Les + installation

S'installe en remplacement d'un interrupteur traditionnel, dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm

Les + utilisation

Contrôle des éclairages à distance grâce à l'app Home + Control ou à la voix

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
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
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.55 A
  • Puissance de commutation
    7-200 W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    74 mm
  • Profondeur
    55 mm
  • Profondeur d'encastrement
    35 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5 mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972573030

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière...
En savoir plus
Plus de 87 % de la fabrication des références Céliane se fait en France. La production se situe dans le Grand Est (plaques en hêtre), en Nouvelle-Aquitaine (plaques en liège), ou encore en Normandie (plaques en feutre).   Certaines de ces plaques Céliane sont fabriquées par des EPV...
En savoir plus
Céliane pratique l’économie circulaire de différentes manières.   D’une part, la gamme utilise du plastique recyclé issu de l’industrie pour fabriquer les composants de ses prises et interrupteurs (supports, plaques de finition, sous-plaques, etc.).   D’autre part, du...
En savoir plus

Variateur filaire connecté Rotary Céliane with Netatmo avec ou sans Neutre avec support et enjoliveur Blanc

À associer