Détecteur Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet de créer un chemin lumineux, d'identifier un obstacle ou un changement de niveau, pour se repérer dans l'obscurité sans allumer l'éclairage principal
- Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs
- Champ de détection : 180°
- Portée : 6m
- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p39 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p63 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04018FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14724AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Marche forcée Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Oui
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Angle de balayage 180°
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 3m
- Portée de présence max. 6m²
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Non
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Non
- Montage mural Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Durée de marche min. 30s
- Durée de marche max. 30min
- Angle de détection horizontal 180-180°
- Luminosité de déclenchement 2.5-2.5lx
- Puissance de coupure max. 1.3W
- Température 0-35°C
- Courant de démarrage max. 0.013A
- Courant de veille 0.013mA
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 40.5mm
- Hauteur 50mm
- Profondeur 51.5mm
- Profondeur d'encastrement 34mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3414972440387
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Détecteur mural de balisage Céliane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste