Veilleuse crépusculaire automatique avec LED haute luminosité et fiche 2P 10A - noir

  • Ref. 0 506 77
  • LEGRAND

Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse

24,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Veilleuse crépusculaire automatique
  • Avec LED haute luminosité et fiche 2P - 10A - noir
  • En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur froide
  • Autonomie de la batterie : 1h30 minimum
  • En mode veilleuse intensité lumineuse réglable

Les + installation

Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

Les + utilisation

2 types de LEDS : possibilité d'utiliser une lumière chaude ou froide - 2 modes différents pour la veilleuse :
- mode automatique : allumage automatique suivant la luminosité ambiante et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse des LEDs (appui long)
- mode manuel : allumage manuel de la veilleuse et possiblité de faire varier l'intensité lumineuse des LEDs (appui long)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Rotatif
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Profondeur
    45 mm
  • EAN/Gencode
    3414970010636

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage