- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Pilotage du batiment
- Gestion de l'éclairage
- Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation DALI
Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation DALI
Ref. 0 489 68
LEGRANDDétecteur de mouvement DALI autonome 1 circuit ECO2 360° portée 15m pour plafond
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détection infrarouge 360°
- Portée transversale Ø15m
- Pilotage de l'éclairage en variation DALI (20 ballast maxi.)
- 2 sorties ON/OFF 10A
- IP40
Avantages
- Utilisable avec le bouton-poussoir réf.0770 40 pour le mode vacance (mise en marche manuelle et arrêt manuel ou automatique)
- La lentille à facettes haute performance convient à une utilisation dans des espaces ouverts ; plans ; ou lorsqu'une plus grande plage de détection est requise
- Outil de configuration gérant les fichiers de paramètres pour l'initialisation du produit via des fichiers prédéfinis, sauvegarde et partage de la configuration, comparaison des paramètres du produit
Les installation
Outil de configuration proposant l'initialisation du détecteur dans un mode préréglé,prêt à utiliser
Les utilisation
Contrôle manuel possible par poussoir
Recommandations / restrictions d’usages
- Opération d'initialisation recommandée avec l'outil de configuration lors de l'étape d'installation
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.986 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.987 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.992 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.983 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000115121FR_2.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE12500AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de présence
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Oui
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 2.8 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 7.5 m
- Portée de présence max. 2.5 m²
- Longueur de portée max. 7.5 m
- Champ de détection de diamètre au sol 15 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Oui
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Oui
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Montage mural Non
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9002
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Type de tension AC
- Fréquence 50-50 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 0.5 s
- Durée de marche max. 99 min
- Déclenchement retardé 10 s
- Enclenchement retardé 1 s
- Angle de détection horizontal 360-360 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 0-2000 lx
- Puissance de coupure max. 2300 W
- Adapté à une charge C Non
- Température -10-30 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Courant de démarrage max. 80 A
- Courant de veille 2.7173913043 mA
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 76 mm
- Profondeur 77 mm
- Diamètre 76 mm
- Profondeur d'encastrement 65 mm
- Diamètre d'encastrement 65 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-30 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Consommation en veille 3.52173913 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 64-64 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3414972095716
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube