Détecteur de présence connectable Light Up pour circuit DALI broadcast avec variation, spécial espace de travail
- Ref. 0 485 52
- Light Up
- LEGRAND
Light Up, un détecteur de présence connectable à installer au plafond pour gérer l'éclairage en ON/OFF et variation, spécial bureaux et espaces de travail et dérogation pour s'inscrire dans le respect du décret BACS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détection infrarouge Haute Performance
- Pour la commande d'une zone d'éclairage en variation (broadcast)
Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e - Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) -
Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84) - Pilotage de l'éclairage en variation DALI / DALI 2
- Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)
Avantages
- Détecteur de présence : variation automatique en fonction de la luminosité naturelle et artificielle ambiante
- Mise à disposition de données de présence et de niveau de luminosité pour les services du bâtiment à travers le contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
Les + installation
Connectivité sans fil : facilite la configuration du détecteur et l'installation de périphériques (commandes d’éclairage filaires, sans fils sans pile Self-e et prises connectées)
Les + utilisation
Gestion automatique d'une ligne d'éclairage DALI
Recommandations / restrictions d’usages
- À associer au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf. 0 485 84) pour exploiter les données collectées
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000120125FR-3.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13942AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Light Up : générer la sobriété pour plus de performance énergétique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Détecteur de présence
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Couplage au bus inclus Non
- Commande auxiliaire possible Oui
- Protection au ras du mur Non
- Commutateur de sélection Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Oui
- Certifié DALI-1 Oui
- Hauteur de montage optimale 2.5m
- Champ de détection de diamètre au sol 12m
- Angle de détection horizontal 0-360°
- Nombre de canaux 64
- Durée de marche min. 15s
- Durée de marche max. 59min
- Largeur 83mm
- Hauteur 83.2mm
- Profondeur 83mm
- Diamètre 83mm
- Profondeur d'encastrement 59.3mm
- Diamètre d'encastrement 68mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-30°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Adressable Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Zigbee
- Découpage de début de phase
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Web Application
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application Legrand Close-Up
- Fonction d'usage du produit Gestion énergie et éclairage
- EAN/Gencode 3414972281171
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Détecteur de présence connectable Light Up pour circuit DALI broadcast avec variation, spécial espace de travail
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste