Nouveauté
Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique
- Ref. 0 485 84
- WEOZ
- LEGRAND
Le contrôleur GTB Area Manager de l'offre WEOZ est un appareil connecté à un réseau de capteurs et d'actionneurs d'un bâtiment qui lui permettent de collecter des données sur l'état des systèmes et de les contrôler à distance.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répond aux exigences normatives (ex : décret BACS)
- Amélioration de la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes
- Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord
- Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'efficacité énergétique
- Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues
Avantages
- Destiné aux installateurs électriciens et intégrateurs, son installation est optimisée pour le neuf et la rénovation.
- Gestion multi-sites et à distance
- Pilotage des postes chauffage –ventilation –climatisation via des solutions d’acteurs externes et spécialisés comme Airzone.
Les + installation
Compatible avec des capteurs et actionneurs radio : installation possible dans les bâtiments existants et en milieu occupé
Les + utilisation
Gestion du bâtiment en autonomie à travers les interfaces pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie
Recommandations / restrictions d’usages
- L’Area Manager peut contrôler/commander jusqu’à 20 équipements et 100 registres MODBUS simultanément. Au-delà, l’installation d’un autre Area Manager est nécessaire.
Une formation initiale (proposée par les services Legrand) sur la solution WEOZ est nécessaire - Une formation initiale (proposée par les services Legrand) sur la solution WEOZ est nécessaire. L'Area Manager est associé à un abonnement de 12 mois au portail pour l'utilisation des services. L’Area Manager peut contrôler/commander jusqu’à 20 équipements et 100 registres MODBUS simultanément. Au-delà, l’installation d’un autre Area Manager est nécessaire
Information sur la gamme
L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- LE15147AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14685AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Weoz : le gestionnaire de bâtiment intelligent pour des espaces optimisés Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 4
- Nombre de canaux 16
- Nombre d'appareils max. par canal 20
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Oui
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 5-48V
- Type de tension DC
- Consommation d'énergie 15.4W
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Oui
- Visualisation Oui
- Serveur Web Oui
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 116mm
- Hauteur 28.7mm
- Profondeur 106mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40°C
- Temperature de stockage 0-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de borniers 4
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Modbus
- Réseau
- Zigbee
- Réseau Wifi
- Zwave
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Web Application
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Automatisme / Programmation
- EAN/Gencode 3414972772341
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste