Détecteur de présence connectable Light Up pour circuit DALI broadcast avec variation, mesures environnementales, comptage de personnes

  • Ref. 0 485 72
  • Light Up
  • LEGRAND

Light Up, un détecteur de présence connectable à installer au plafond pour gérer l'éclairage en ON/OFF et variation avec capteurs environnementaux et comptage de personnes et dérogation pour s'inscrire dans le respect du décret BACS

1473,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détection infrarouge Haute Performance
  • Pour la commande d'une zone d'éclairage en variation (broadcast)
    Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e
  • Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) -
    Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
  • Pilotage de l'éclairage en ON/OFF et variation DALI / DALI 2 avec 6 fonctions intégrées en un seul capteur (comptage de personnes, qualité d'air intérieur, température, humidité, niveau sonore et luminosité)
  • Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)

Avantages

  • Détecteur de présence : variation automatique en fonction de la luminosité naturelle et artificielle ambiante et de la présence réelle
    Comptage de personne
  • Mise à disposition de données de présence, niveau de luminosité et données environnementales pour les services du bâtiment à travers le contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)

Les + installation

Connectivité sans fil : facilite la configuration du détecteur et l'installation de périphériques (commandes d’éclairage filaires, sans fils sans pile Self-e et prises connectées)

Les + utilisation

Gestion automatique d'une ligne d'éclairage DALI et capture de données environnementales
Facilite la création des nouveaux services du bâtiment en fournissant des données précises sur l'environnement de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • À associer au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf. 0 485 84) pour exploiter les données collectées
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Commutateur de sélection
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Oui
  • Certifié DALI-1
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Largeur de portée max.
    8m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Angle de détection vertical
    0-160°
  • Angle de détection horizontal
    0-360°
  • Nombre de canaux
    64
  • Puissance de commutation
    1500W
  • Durée de marche min.
    15s
  • Durée de marche max.
    59min
  • Largeur
    103mm
  • Hauteur
    76.7mm
  • Profondeur
    157mm
  • Profondeur d'encastrement
    52.8mm
  • Diamètre d'encastrement
    68mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-30°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Zigbee
    • Découpage de début de phase
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Legrand Close-Up
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion énergie et éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972281140

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Détecteur de présence connectable Light Up pour circuit DALI broadcast avec variation, mesures environnementales, comptage de personnes

À associer