Nouveauté

Accessoire pour fixation en saillie des détecteurs Light Up

  • Ref. 0 485 80
  • Light Up
  • LEGRAND

Light Up, accessoire de fixation permet de monter les détecteurs faux plafond en saillie

46,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Facilite la mise en place des détecteurs en saillie au plafond
  • Compatible avec toute la gamme Light Up
  • Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Boîtier apparent
  • Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
    Non
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Non
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Rond
  • Appareil de bureau
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Montage transversal
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Avec entrée du tube d'installation
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    93mm
  • Diamètre
    85mm
  • Profondeur
    93mm
  • Largeur d'appareil
    85mm
  • Hauteur d'appareil
    93mm
  • Profondeur d'appareil
    93mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972770507

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations