Détecteur multi-capteurs d'activités Light Up, mesures environementales et comptage de personnes

  • Ref. 0 485 91
  • Light Up
  • LEGRAND

Light Up, le détecteur multi-capteurs permet le comptage non-intrusif de personnes en temps réel et la mesure de données environnementales

1661,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle)
  • 6 fonctions intégrées en un seul détecteur (comptage de personnes, qualité d'air intérieur, température, humidité, niveau sonore et luminosité)
  • Comptage de personne non-intrusif basé sur l'imagerie thermique
  • Alimentation et communication en PoE

Avantages

  • Respect du droit d'image : ne prend aucune photo ni vidéo pour effectuer le comptage de personnes
  • Natif PoE : alimentation et transmission des données par un seul câble RJ45
  • Documentation MQTT embarquée dans le produit

Les + installation

Un seul connecteur RJ45 pour alimenter le produit et le raccorder au réseau IP

Les + utilisation

Facilite la création des nouveaux services du bâtiment en fournissant des données précises sur l'environnement de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Performance de détection atténuée au-delà de 4m de hauteur de montage
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l’optimisation de l’éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d’activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s’adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d’Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Commutateur de sélection
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Certifié DALI-1
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Largeur de portée max.
    8m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Angle de détection vertical
    0-160°
  • Angle de détection horizontal
    0-360°
  • Largeur
    103mm
  • Hauteur
    47.1mm
  • Profondeur
    157mm
  • Profondeur d'encastrement
    23.1mm
  • Diamètre d'encastrement
    68mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-30°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Legrand Close-Up
  • Fonction d'usage du produit
    Système de capteur
  • EAN/Gencode
    3414972281133

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.2 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit