Détecteur Light Upd'ouverture porte/fenêtre - à pile

  • Ref. 0 485 75
  • Light Up
  • LEGRAND

Light Up, un détecteur magnétique d’ouverture radio qui envoie son statut par ordre radiofréquence lors d’un changement d’état : ouverture ou fermeture

40,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Installation rapide et sans perçage
  • Association par outil logiciel ou manuelle
  • Maintenance simplifiée avec voyant d'indication du niveau de pile

Avantages

  • Technologie radio Zigbee PRO certifié
  • Installation facile et rapide en neuf ou en rénovation
  • Durée de vie de pile prolongée (8 ans) pour 25 ouvertures journalières

Les + utilisation

La détection d'ouverture / fermeture d'une fenêtre dans le cadre de l'utilisation d'une GTB renforce les économies d'énergie en activant / désactivant la CVC

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    15 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage
    5-45 °C
  • EAN/Gencode
    3414972608909

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations