Nouveauté

Commande générale ON/OFF Self-e sans fils, sans pile spéciale hôtel Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc

Commande générale Self-e sans fils sans pile ON/OFF Céliane with Netatmo permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs et sans maintenance, à combiner avec une plaque de finition Céliane

91,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • 2 boutons pour lancer 2 scénarios personnalisables
  • Certifié Zigbee Green Power
  • Radio 2,4GHz
  • Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance

Avantages

  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Extra plate et repositionnable : se fixe sur un mur à l’aide des adhésifs fournis ou se pose sur un meuble - Peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement

Les + utilisation

Idéal pour chambre d'hôtel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter votre commande sans fils d'éclairage et de prises à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Céliane with Netatmo
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
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
  • Fréquence radio
    2400 MHz
  • Système Rollingcode
    Non
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185 m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Autre
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    74 mm
  • Profondeur
    13 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972597760

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Commande générale ON/OFF Self-e sans fils, sans pile spéciale hôtel Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc

À associer