Indicateur extérieur tactile avec poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
- Ref. 0 487 75
- LEGRAND
Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
139,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Indicateur standard Ux Touch permettant la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" ainsi que la gestion de la sonnette avec poussoir dans la chambre d'hôtel
- Noir
- Configuration via le site HOME_Systems
- Raccordement au BUS d'alimentation 27V
Les + installation
À équiper du support référence 048779 pour un montage standard en boîte d'encastrement
Les + utilisation
Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.
Recommandations / restrictions d’usages
- À installer dans le couloir
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1005 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000099253FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique : solutions IP BACnet pour la chambre d'hôtel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10371AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de touches 2
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
- Largeur 129 mm
- Hauteur 93 mm
- Profondeur 42 mm
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Fréquence 0-0 Hz
- Consommation en veille 8 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0-0 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Programmable Oui
- EAN/Gencode 3414971201569
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Indicateur extérieur tactile avec poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main